(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

RENY牙棒 PC牙棒/牙条 单根销售

品牌:

嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
17个备选型号

PCLB6-1000

PCLB8-1000

PCLB10-1000

PCLB12-1000

PCLB16-1000

PCLBW3/8-1000

PCZB6-300

PCZB8-300

PCZB10-300

PCZB12-300

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
外形尺寸图

PCZB/RENYZB
产品尺寸说明

PCLB
产品尺寸说明
规格表
规格表
     单位:mm
PCZB/RENYZB
MM6M8M10M12W3/8
牙距/Pitch11.251.51.751.5875
 
      单位:mm
PCLB
MM6M8M10M12M16W3/8
牙距/Pitch11.251.51.7521.5875
型号
PCLB6-1000
PCLB8-1000
PCLB10-1000
PCLB12-1000
PCLB16-1000
PCLBW3/8-1000
PCZB6-300
PCZB8-300
PCZB10-300
PCZB12-300
PCZBW3/8-300
RENYZB6-300
RENYZB8-300
RENYZB10-300
RENYZB12-300
RENYZB16-300
RENYZB38-300
型号数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺纹牙形种类 树脂材料 螺距
(mm)
螺纹公称直径(inch)
9天 6 1000 公制 粗牙 PC 1 -
9天 8 1000 公制 粗牙 PC 1.25 -
9天 10 1000 公制 粗牙 PC 1.5 -
9天 12 1000 公制 粗牙 PC 1.75 -
9天 16 1000 公制 粗牙 PC 2 -
9天 - 1000 惠氏螺纹 粗牙 PC 1.5875 3/8
9天 6 300 公制 粗牙 PC 1 -
9天 8 300 公制 粗牙 PC 1.25 -
9天 10 300 公制 粗牙 PC 1.5 -
9天 12 300 公制 粗牙 PC 1.75 -
9天 - 300 惠氏螺纹 粗牙 PC 1.5875 3/8
9天 6 300 公制 粗牙 RENY 1 -
9天 8 300 公制 粗牙 RENY 1.25 -
9天 10 300 公制 粗牙 RENY 1.5 -
9天 12 300 公制 粗牙 RENY 1.75 -
9天 16 300 公制 粗牙 RENY 2 -
9天 - 300 惠氏螺纹 粗牙 RENY 1.5875 3/8

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 6 长度L(mm) 1000
头部形状 基本形状 全螺纹型
材质 树脂 螺纹牙形种类 公制 粗牙
用途 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性 树脂材料 PC
螺距(mm) 1 表面处理
追加形状 标准 螺纹公称直径(inch) -
螺纹种类 全牙
螺纹公称(M) 6 长度L(mm) 1000 头部形状
基本形状 全螺纹型 材质 树脂 螺纹牙形种类 公制 粗牙
用途 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性 树脂材料 PC 螺距(mm) 1
表面处理 追加形状 标准 螺纹公称直径(inch) -
螺纹种类 全牙
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
・牙棒长度=300mm,牙条长度=1000mm

产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)【日本产】树脂螺丝 PC制/牙棒
・材质:PC(聚碳酸酯)
・制造商:日本化学螺丝(CHEMIS)
产品特点
・PC(聚碳酸酯)是一种非结晶热塑性工程塑料,具有优异的抗震性和透明度。
・具有高透明性、耐候性、尺寸稳定性、阻燃性和无毒性等优异性能。
・广泛用于电气和电子元件、机械、光学、汽车、医疗保健、安全和体育等领域。
・连续使用温度:115℃/239℉
・燃烧性:UL94 V-2
规格概述
· 螺纹公称规格范围:M6~M12、W3/8
使用案例
使用场景使用场景使用场景使用场景
半导体产业自动车产业电气电子产业机械产业
使用场景使用场景使用场景 
医疗机器产业航空航天产业海洋产业 
相关产品

基本信息

头部形状 基本形状 全螺纹型
材质 树脂 用途 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性
表面处理 追加形状 标准
螺纹种类 全牙

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 PC(聚碳酸酯)材质有什么特点?
PC(聚碳酸酯)是一种非结晶热塑性工程塑料,具有优异的抗震性和透明度。具有高透明性、耐候性、尺寸稳定性、阻燃性和无毒性等优异性能。
2、 PC(聚碳酸酯)材质主要运用在哪些领域?
PC(聚碳酸酯)广泛用于电气和电子元件、机械、光学、汽车、医疗保健、安全和体育等领域。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
17个备选型号

PCLB6-1000

PCLB8-1000

PCLB10-1000

PCLB12-1000

PCLB16-1000

PCLBW3/8-1000

PCZB6-300

PCZB8-300

PCZB10-300

PCZB12-300

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

    PCLB

    PCLBW

    PCZB

    PCZBW

    RENYZB

  • 螺纹公称(M)

    6

    8

    10

    12

    16

  • 长度L(mm)

    300

    1000

  • 螺纹牙形种类

    公制 粗牙

    惠氏螺纹 粗牙

  • 树脂材料

    RENY

    PC

  • 螺距(mm)

    1

    1.25

    1.5

    1.5875

    1.75

    2

  • 螺纹公称直径(inch)

    3/8

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。