(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

RENY 垫圈 黒色/标准色(整包销售)(50~100个装)

品牌:

嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
15个备选型号

RENY-BKW3

RENY-BKW4

RENY-BKW5

RENY-BKW6

RENY-BKW8

RENY-BKW10

RENY-BKW12

RENYW3

RENYW4

RENYW5

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
外形尺寸图

产品尺寸说明
规格表
规格表
        单位:mm
直径φ34568101216
d×D3.2×74.3×95.3×106.4×12.58.4×1710.5×2113×2417×30
t0.50.811.61.622.53
型号
RENY-BKW3
RENY-BKW4
RENY-BKW5
RENY-BKW6
RENY-BKW8
RENY-BKW10
RENY-BKW12
RENYW3
RENYW4
RENYW5
RENYW6
RENYW8
RENYW10
RENYW12
RENYW16
型号包装数量数量折扣一般
发货日
内径d
(mm)
螺纹公称(M) 厚度 t
(mm)
外径
(mm)
颜色

100个装

4天 3.2 3 0.5 7 黑色

100个装

4天 4.3 4 0.8 9 黑色

100个装

4天 5.3 5 1 10 黑色

100个装

4天 6.4 6 1.6 12.5 黑色

50个装

4天 8.4 8 1.6 17 黑色

50个装

4天 10.5 10 2 21 黑色

50个装

4天 13 12 2.5 24 黑色

100个装

9天 3.2 3 0.5 7 标准色

100个装

9天 4.3 4 0.8 9 标准色

100个装

9天 5.3 5 1 10 标准色

100个装

9天 6.4 6 1.6 12.5 标准色

50个装

9天 8.4 8 1.6 17 标准色

50个装

9天 10.5 10 2 21 标准色

50个装

9天 13 12 2.5 24 标准色

50个装

9天 17 16 3 30 标准色

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类(用途) 平垫圈 种类 平垫圈
材质 树脂 表面处理
内径d(mm) 3.2 螺纹公称(M) 3
厚度 t(mm) 0.5 材质 树脂 RENY (聚酰胺MXD6)
表面处理(详细) 外径(mm) 7
颜色 黑色
种类(用途) 平垫圈 种类 平垫圈 材质 树脂
表面处理 内径d(mm) 3.2 螺纹公称(M) 3
厚度 t(mm) 0.5 材质 树脂 RENY (聚酰胺MXD6) 表面处理(详细)
外径(mm) 7 颜色 黑色
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)【日本产】树脂螺丝 RENY制/垫圈
・材质:RENY(玻璃纤维强化聚酰胺MXD6)
・制造商:日本化学螺丝(CHEMIS)
产品特点
・RENY(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)是一种用玻璃纤维增强的结晶热塑性工程塑料,适用于需要强度和刚度的零件作为金属的替代材料。
・具有机械强度、耐热性、耐化学性、尺寸稳定性和阻燃性等优异性能。
・广泛用于电气和电子元件、机械、汽车、土木工程和建筑以及体育运动等领域。
・连续使用温度:105℃/221℉
・燃烧性:UL94 HB
规格概述
· 平垫圈直径范围:φ3~φ16
使用案例
使用场景使用场景使用场景使用场景
半导体产业自动车产业电气电子产业机械产业
使用场景使用场景使用场景 
医疗机器产业航空航天产业海洋产业 
相关产品

基本信息

种类(用途) 平垫圈 种类 平垫圈
材质 树脂 表面处理
材质 树脂 RENY (聚酰胺MXD6) 表面处理(详细)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 RENY(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)材质有什么特点?
RENY(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)是一种用玻璃纤维增强的结晶热塑性工程塑料,适用于需要强度和刚度的零件作为金属的替代材料。具有机械强度、耐热性、耐化学性、尺寸稳定性和阻燃性等优异性能。
2、 RENY(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)材质主要运用在哪些领域?
RENY(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)广泛用于电气和电子元件、机械、汽车、土木工程和建筑以及体育运动等领域。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
15个备选型号

RENY-BKW3

RENY-BKW4

RENY-BKW5

RENY-BKW6

RENY-BKW8

RENY-BKW10

RENY-BKW12

RENYW3

RENYW4

RENYW5

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 内径d(mm)

    3.2

    4.3

    5.3

    6.4

    8.4

    10.5

    13

    17

  • 螺纹公称(M)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    16

  • 厚度 t(mm)

    0.5

    0.8

    1

    1.6

    2

    2.5

    3

  • 外径(mm)

    7

    9

    10

    12.5

    17

    21

    24

    30

  • 颜色

    标准色

    黑色

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

    9天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。