(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
4天起
4天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
M | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
牙距/Pitch | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
B×H | 4×1.6 | 5×2 | 5×2 | 5.5×2.4 | 7×3.2 | 8×4 | 10×5 | 13×6.5 | 17×8 | 19×10 | 24×13 |
型号 |
---|
PC-WHNT8 |
PC-WHNT10 |
PC-WHNT12 |
PC-WHNT16 |
PCNT2 |
PCNT2.5 |
PCNT2.6 |
PCNT3 |
PCNT4 |
PCNT5 |
PCNT6 |
PCNT8 |
PCNT10 |
PCNT12 |
PCNT16 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 对边 (mm) | 厚度 (mm) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100个装 | 9天 | 8 | 13 | 6.5 | 白色 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 17 | 8 | 白色 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 19 | 10 | 白色 | ||
25个装 | 9天 | 16 | 24 | 13 | 白色 | ||
100个装 | 4天 | 2 | 4 | 1.6 | 透明 | ||
100个装 | 4天 | 2.5 | 5 | 2 | 透明 | ||
100个装 | 4天 | 2.6 | 5 | 2 | 透明 | ||
500个装 | 4天 | 3 | 5.5 | 2.4 | 透明 | ||
500个装 | 4天 | 4 | 7 | 3.2 | 透明 | ||
200个装 | 4天 | 5 | 8 | 4 | 透明 | ||
200个装 | 4天 | 6 | 10 | 5 | 透明 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 13 | 6.5 | 透明 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 17 | 8 | 透明 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 19 | 10 | 透明 | ||
25个装 | 9天 | 16 | 24 | 13 | 透明 |
Loading...
基本形状 | 六角螺母 | 螺纹公称(M) | 8 |
材质 | 树脂 | 表面处理 | 无 |
螺纹牙形种类 | 公制螺纹 粗牙 | 对边(mm) | 13 |
厚度(mm) | 6.5 | 颜色 | 白色 |
基本形状 | 六角螺母 | 螺纹公称(M) | 8 | 材质 | 树脂 |
表面处理 | 无 | 螺纹牙形种类 | 公制螺纹 粗牙 | 对边(mm) | 13 |
厚度(mm) | 6.5 | 颜色 | 白色 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明