(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
285CM005 |
285CM005-SZ |
285CM012 |
285CM012-SZ |
425CM03 |
425CM03-SZ |
425CM04 |
425CM04-SZ |
425CM05 |
425CM05-SZ |
605CM11 |
605CM11-SZ |
605CM21 |
605CM21-SZ |
DM5-422A |
DM5-432A |
DM5-440A |
DM5-EC522 |
DM5-EC532 |
DM5-EC542 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 种类 | 角形法兰尺寸 A (mm) | 电源 | 控制方法 | 步距角 (°) | 保持转矩 (N・m) | 减速器 | 电压 (V) | 种类 | 单轴/双轴 | 控制类型 | 最⼤峰值电流 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天 | 电机 | 28 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 0.05 | 无 | - | - | 单轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 28 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 0.05 | 无 | - | - | 双轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 28 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 0.12 | 无 | - | - | 单轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 28 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 0.12 | 无 | - | - | 双轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 42 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 0.3 | 无 | - | - | 单轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 42 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 0.3 | 无 | - | - | 双轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 42 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 0.4 | 无 | - | - | 单轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 42 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 0.4 | 无 | - | - | 双轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 42 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 0.5 | 无 | - | - | 单轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 42 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 0.5 | 无 | - | - | 双轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 60 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 1.1 | 无 | - | - | 单轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 60 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 1.1 | 无 | - | - | 双轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 60 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 2.1 | 无 | - | - | 单轴 | - | - | ||
15天 | 电机 | 60 | 五相 | 开环控制 | 0.72 | 2.1 | 无 | - | - | 双轴 | - | - | ||
15天 | 驱动器单体 | - | - | - | - | - | - | 40 | ⽔平出线型 | - | 脉冲型 | 2.2 | ||
15天 | 驱动器单体 | - | - | - | - | - | - | 40 | ⽔平出线型 | - | 脉冲型 | 3.2 | ||
15天 | 驱动器单体 | - | - | - | - | - | - | 40 | ⽔平出线型 | - | 脉冲型 | 4.0 | ||
15天 | 驱动器单体 | - | - | - | - | - | - | 50 | 标准型 | - | EtherCAT总线型 | 2.2 | ||
15天 | 驱动器单体 | - | - | - | - | - | - | 50 | 标准型 | - | EtherCAT总线型 | 3.2 | ||
15天 | 驱动器单体 | - | - | - | - | - | - | 50 | 标准型 | - | EtherCAT总线型 | 4.2 |
Loading...
种类 | 电机 | 角形法兰尺寸 A(mm) | 28 |
电源 | 五相 | 电压规格 | DC规格 |
控制方法 | 开环控制 | 步距角(°) | 0.72 |
保持转矩(N・m) | 0.05 | 减速器 | 无 |
电压(V) | - | 种类 | - |
单轴/双轴 | 单轴 | 控制类型 | - |
最⼤峰值电流(A) | - |
种类 | 电机 | 角形法兰尺寸 A(mm) | 28 | 电源 | 五相 |
电压规格 | DC规格 | 控制方法 | 开环控制 | 步距角(°) | 0.72 |
保持转矩(N・m) | 0.05 | 减速器 | 无 | 电压(V) | - |
种类 | - | 单轴/双轴 | 单轴 | 控制类型 | - |
最⼤峰值电流(A) | - |
电压规格 | DC规格 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明