(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天
6天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
种类 | 梯形齿 | 圆弧齿 | ||
齿形示意图 | ||||
特长 | 普通扭矩传动 | 轻载传送·普通扭矩传动 | 高扭矩传动 | |
齿形 | MXL·XL·L·H | T□ | S□M | |
主体材质 | 品牌属地 | |||
聚氨酯 | 中国台湾省 | MXL XL | - | S2M S3M |
日本 | MXL XL L | T5 T10 | S2M S3M | |
NEW 日本 (阪东) | MXL XL | T5 T10 | S2M S3M |
TYPE | 材质 | 颜色 | ||||||||
□□S2M□□UK | 聚氨酯 芯线:芳族纤维 | 黑色 | ||||||||
型式 | 齿数 | 皮带周长 mm | |
皮带公称宽度 | 皮带编号 | ||
40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) | S2M76 | 38 | 76 |
S2M78 | 39 | 78 | |
S2M80 | 40 | 80 | |
S2M86 | 43 | 86 | |
S2M90 | 45 | 90 | |
S2M92 | 46 | 92 | |
S2M100 | 50 | 100 | |
S2M102 | 51 | 102 | |
S2M106 | 53 | 106 | |
S2M110 | 55 | 110 | |
S2M112 | 56 | 112 | |
S2M114 | 57 | 114 | |
S2M116 | 58 | 116 | |
S2M120 | 60 | 120 | |
S2M122 | 61 | 122 | |
S2M126 | 63 | 126 | |
S2M128 | 64 | 128 | |
S2M138 | 69 | 138 | |
S2M140 | 70 | 140 | |
S2M142 | 71 | 142 | |
S2M144 | 72 | 144 | |
S2M148 | 74 | 148 | |
S2M158 | 79 | 158 | |
S2M160 | 80 | 160 | |
S2M164 | 82 | 164 | |
S2M166 | 83 | 166 | |
S2M168 | 84 | 168 | |
S2M170 | 85 | 170 | |
S2M172 | 86 | 172 | |
S2M176 | 88 | 176 | |
S2M180 | 90 | 180 | |
S2M184 | 92 | 184 | |
S2M186 | 93 | 186 | |
S2M190 | 95 | 190 | |
S2M200 | 100 | 200 | |
S2M206 | 103 | 206 | |
S2M210 | 105 | 210 | |
S2M214 | 107 | 214 | |
S2M216 | 108 | 216 | |
S2M218 | 109 | 218 | |
S2M220 | 110 | 220 | |
S2M224 | 112 | 224 | |
S2M230 | 115 | 230 | |
S2M234 | 117 | 234 | |
S2M236 | 118 | 236 | |
S2M238 | 119 | 238 | |
S2M240 | 120 | 240 | |
S2M250 | 125 | 250 | |
S2M256 | 128 | 256 | |
S2M258 | 129 | 258 | |
S2M260 | 130 | 260 | |
S2M264 | 132 | 264 | |
S2M266 | 133 | 266 | |
S2M280 | 140 | 280 | |
S2M290 | 145 | 290 | |
S2M296 | 148 | 296 | |
S2M300 | 150 | 300 | |
S2M314 | 157 | 314 | |
S2M316 | 158 | 316 | |
S2M320 | 160 | 320 | |
S2M334 | 167 | 334 | |
S2M340 | 170 | 340 | |
S2M354 | 177 | 354 | |
S2M360 | 180 | 360 | |
S2M370 | 185 | 370 | |
S2M380 | 190 | 380 | |
S2M396 | 198 | 396 | |
S2M400 | 200 | 400 | |
S2M436 | 218 | 436 | |
S2M440 | 220 | 440 | |
S2M448 | 224 | 448 | |
S2M454 | 227 | 454 | |
S2M460 | 230 | 460 | |
S2M474 | 237 | 474 | |
S2M480 | 240 | 480 | |
S2M488 | 244 | 488 | |
S2M494 | 247 | 494 | |
S2M500 | 250 | 500 | |
S2M504 | 252 | 504 | |
S2M520 | 260 | 520 | |
S2M544 | 272 | 544 | |
S2M548 | 274 | 548 | |
S2M560 | 280 | 560 | |
S2M580 | 290 | 580 | |
S2M600 | 300 | 600 | |
S2M620 | 310 | 620 | |
S2M630 | 315 | 630 | |
S2M654 | 327 | 654 | |
S2M710 | 355 | 710 | |
S2M754 | 377 | 754 | |
S2M790 | 395 | 790 | |
S2M800 | 400 | 800 | |
S2M806 | 403 | 806 | |
S2M828 | 414 | 828 | |
S2M900 | 450 | 900 | |
S2M976 | 488 | 976 | |
S2M1000 | 500 | 1000 |
型号 |
---|
40S2M76UK |
60S2M76UK |
100S2M76UK |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 公称宽度 (mm) |
---|---|---|---|---|
¥20.73起 | 有 | 6天 | 4 | |
¥31.11起 | 有 | 6天 | 6 | |
¥51.84起 | 有 | 6天 | 10 |
Loading...
同步带型号 | S2M | 带状 | 闭口 |
公称宽度 (mm) | 4 | 带材质 | 聚氨酯同步带 |
带状齿面 | 标准(单面) | 芯线材质 | 芳族聚酸胺 |
传动力矩 | 高扭矩传动 | 周长(mm) | 76 |
齿数 | 38 |
同步带型号 | S2M | 带状 | 闭口 | 公称宽度 (mm) | 4 |
带材质 | 聚氨酯同步带 | 带状齿面 | 标准(单面) | 芯线材质 | 芳族聚酸胺 |
传动力矩 | 高扭矩传动 | 周长(mm) | 76 | 齿数 | 38 |
TYPE | 材质 | 颜色 | ||||||||
□□S2M□□UK | 聚氨酯 芯线:芳族纤维 | 黑色 | ||||||||
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明