(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 | [树脂] 树脂 | W(mm) | 206 |
H(mm) | 64 | D(mm) | 106 |
防护等级(IP) | 无 | 安装底座 | 无安装底座 |
适用场所 | 室内 | 颜色样式(主体) | 透明 |
颜色样式(顶盖) | 透明 | 使用温度范围(℃) | -10~50 |
阻燃等级(UL94) | HB | RoHS | 10 |
材质 | [树脂] 树脂 | W(mm) | 206 | H(mm) | 64 |
D(mm) | 106 | 防护等级(IP) | 无 | 安装底座 | 无安装底座 |
适用场所 | 室内 | 颜色样式(主体) | 透明 | 颜色样式(顶盖) | 透明 |
使用温度范围(℃) | -10~50 | 阻燃等级(UL94) | HB | RoHS | 10 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明