(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
TRGA
TRGA外形寸法
TRGB
TRGB外形寸法
TRGC1
TRGC1/TRGC2/TRGC3外形寸法
TRGC1A
TRGC1A外形寸法
TRGC1/TRGC1Aの高さ。
TRGC2/TRGC2Aの高さ。
TRGC3/TRGC3Aの高さ。
摘要 | タイプ名 | 1個あたり概略質量 | |
---|---|---|---|
形45° | 高さ25mm | TRGA | 30g |
台形 | 高さ17mm | TRGB | 25g |
形 | 高さ50mm | TRGC 1 | 60g |
高さ90mm | TRGC 2 | 90g | |
高さ130mm | TRGC 3 | 120g | |
形30° | 高さ50mm | TRGC 1 A | 60g |
高さ90mm | TRGC 2 A | 90g | |
高さ130mm | TRGC 3 A | 120g |
TRGC1A、TRGC2A、TRGC3Aは、TRGC1、TRGC2、TRGC3のレール取付部を30°曲げたもの。
TRGC3、TRGC3Aの首の部分にはφ4.3(直径4.3mm)の穴(M5の下穴)、φ8(直径8mm)の穴を設けてあり、レールや他の機器の取り付けに利用可能。
材質:鋼板
表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)。
价格说明
种类 | 槽・轨道零件 |
Loading...
种类 | 槽・轨道零件 | 摘要 | 特殊45度 |
高さ(mm) | 25 |
种类 | 槽・轨道零件 | 摘要 | 特殊45度 | 高さ(mm) | 25 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明