(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

小型前踩式脚踏开关TFS-2系列

天得(TEND) [中国台湾]
天得(TEND) [中国台湾]
采用TMV-10微动开关。
TFS-101 线长0.5米
TFS-102 线长1米
TFS-103 线长1米
TFS-104 线长1米
TFS-105 线长1米
TFS-106 线长1米
TFS-201 线长1米
TFS-202 线长1米
TFS-203 线长1米

查看全部

暂无评价
查看大图
查看360°图
  • 小型前踩式脚踏开关TFS-2系列
  • 小型前踩式脚踏开关TFS-2系列
  • 小型前踩式脚踏开关TFS-2系列
  • 小型前踩式脚踏开关TFS-2系列
收藏
对比
细节
收藏
对比
细节
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
踏板大小 (mm) :
按发货日筛选:

收起参数

踏板大小 (mm) :

83×80
93×80
100×80
查看全部(3)

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 3个备选型号

    TFS-201

    TFS-202

    TFS-203

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥43.77)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥43.77

)

数量折扣:

- -

标准单价:

43.77起

单价(未税):

43.77起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

43.77起

单价(未税):

43.77起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
采用TMV-10微动开关。
TFS-101 线长0.5米
TFS-102 线长1米
TFS-103 线长1米
TFS-104 线长1米
TFS-105 线长1米
TFS-106 线长1米
TFS-201 线长1米
TFS-202 线长1米
TFS-203 线长1米

基本信息

微动开关形式 TMV-10微动开关 负荷 10A 250VAC
电缆横截面积(mm²) 0.5 电缆芯数 3
电缆长度(m) 1 接点 1A1B
动作压力(kg) 1 外壳材质 塑料
规格认证 CCC
型号
TFS-201
TFS-202
TFS-203
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
踏板大小
(mm)

43.77起

当天 83×80

47.92起

当天 93×80

45.84起

当天 100×80

Loading...

  1. 1
 

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空