(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

可编程控制器相关 S7-1200系列储存卡

品牌:

西门子(SIEMENS)[德国]
西门子(SIEMENS)[德国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

本页是可编程控制器相关 S7-1200系列储存卡-型号6ES79548LC030AA0的详情页。
内有型号6ES79548LC030AA0的规格、尺寸等相关参数信息。

单价(未税):

317.54起
(

标准单价:

317.54起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥317.54)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

317.54起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
1个备选型号

6ES79548LC030AA0

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是可编程控制器相关 S7-1200系列储存卡-型号6ES79548LC030AA0的详情页。
内有型号6ES79548LC030AA0的规格、尺寸等相关参数信息。

技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余1项未选
剩余1项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

产品概述
西门子S7-1200系列储存卡

西门子控制器家族产品 西门子控制器系列是一个完整的产品组合,包括从高性能可编程 逻辑控制器的书本型迷你控制器 LOGO!
到基于PC的控制器,无论多么苛刻的要求,它都能满足要求
— 根据具体应用需求及预算,灵活组合,定制(系列化的控制器家族产品满足你的不同应用及需求)。
SIMATIC S7-1200 小型可编程控制器充分满足中小型自动化的系统需求。
在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和高效协调的需求。
SIMATIC S7-1200 系列的问世,标志着西门子在原有产品系列基础上拓展了产品版图,代表了未来小型可编程控制器的发展方向,西门子也将一如既往开拓创新,引领自动化潮流。
西门子S7-1200系列储存卡产品图
产品特点
•程序卡ー将存储卡做为CPU的外部装载存储器,可以提供一个更大的装载存储区。
•传送卡ー复制一个程序到一个或多个CPU的内部装载存储区而不必使用STEP 7 Casic编程软件。
•固件更新卡ー更新S7-1200 CPU固件版本。
尺寸图
西门子S7-1200系列储存卡产品图  型号:6ES79548LC030AA0
宽度:24mm
高度:32mm
深度:2.1mm
使用方法
根据对应触摸屏类型,将储存卡插入对应的卡槽即可。
使用案例
汽车生产领域
西门子S7-1200系列储存卡使用案例
工业生产领域
西门子S7-1200系列储存卡使用案例
化工生产领域
西门子S7-1200系列储存卡使用案例
机械制造领域
西门子S7-1200系列信号板使用案例
以上资料转载自西门子官网,如有疑问,请移步查询。
品牌介绍
西门子股份公司是全球领先的技术企业,成立170余年来,始终以卓越的工程技术、不懈的创新追求、优良的品质、出众的可靠性及广泛的国际性在业界独树一帜。西门子业务遍及全球,专注于服务楼宇和分布式能源系统的智能基础设施,以及针对过程工业和制造业的自动化和数字化等领域。通过独立运营的西门子能源和西门子交通业务,西门子正在重塑当今和未来的能源系统发展以及全球客运和货运服务市场。
西门子能源业务遍布全球,西门子交通业务则是轨道和道路交通领域领先的智能交通解决方案供应商。
凭借在上市公司西门子医疗股份公司和西门子歌美飒可再生能源公司(作为西门子能源的一部分)的多数股权,西门子在医疗技术和数字化医疗服务以及陆上和海上风力发电等领域也是全球领先的环境友好解决方案供应商。

规格表
型号规格
6ES79548LC030AA0存储卡 用于S7-1x00CPU/SINAMICS,3,3V闪存,4MB
6ES79548LE020AA0“备件”存储卡 用于S7-1x00CPU/SINAMICS,3,3V闪存,12MB
6ES79548LE030AA0存储卡 用于 S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3,3V Flash,12 MB
6ES79548LF030AA0存储卡 用于 S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3,3V Flash,24 MB
6ES79548LL030AA0存储卡 用于 S7-1x00 CPU, 3,3V Flash,256 MB
6ES79548LP020AA0存储卡 用于 S7-1x 00 CPU, 3,3V Flash,2 GByte
6ES79548LT030AA0存储卡 用于 S7-1x 00 CPU, 3,3V Flash,32 GB
型号
6ES79548LC030AA0
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格

317.54起

当天 存储卡 用于S7-1x00CPU/SINAMICS,3,3V闪存,4MB

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

规格 存储卡 用于S7-1x00CPU/SINAMICS,3,3V闪存,4MB
规格 存储卡 用于S7-1x00CPU/SINAMICS,3,3V闪存,4MB
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 如何计算S7-1200的存储卡的服务生命周期?
如果删除/写操作小于 10,000 次,那么该存储卡的最小服务生命周期是 10 年。但是如果删除/写操作超过 90,000 次,那么该存储卡的服务生命周期最小只有 1 年。
2、 如何获取相关产品的EC/EU等符合性申明文件?
具体请参照网址:https://support.industry.siemens.com/cs/document/68097413
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
1个备选型号

6ES79548LC030AA0

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是可编程控制器相关 S7-1200系列储存卡-型号6ES79548LC030AA0的详情页。
内有型号6ES79548LC030AA0的规格、尺寸等相关参数信息。

技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余1项未选
剩余1项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 规格

    存储卡 用于 S7-1x 00 CPU, 3,3V Flash,2 GByte

    “备件”存储卡 用于S7-1x00CPU/SINAMICS,3,3V闪存,4MB

    存储卡 用于S7-1x00CPU/SINAMICS,3,3V闪存,4MB

    “备件”存储卡 用于S7-1x00CPU/SINAMICS,3,3V闪存,12MB

    存储卡 用于 S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3,3V Flash,24 MB

    存储卡 用于 S7-1x 00 CPU, 3,3V Flash,32 GB

    存储卡 用于 S7-1x00 CPU, 3,3V Flash,256 MB

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。