(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

Han模块小型罩壳 Eco型/单个插芯用

品牌:

浩亭(HARTING)[德国]
浩亭(HARTING)[德国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

37.35起
(

标准单价:

37.35起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥37.35)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

37.35起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
2个备选型号

09140010321

09140010421

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
产品概述
什么是Han-Modular®
借助于Han-Modular® 系列,您可以为机器和设备设计最佳的连接器。通过设计人员选择的不同模块组合,连接器可处理不同的信号、媒体类型,比如可以将电源、信号和数据组合在一个连接器内,而无需单独连接。
受益于模块化的连接器
・节省空间 - 将多个连接器集成到一个单元中,显著降低空间要求
・低维护 - 使用预装配的预测试连接器组件,减少硬连线和安装时间
・灵活性 - 使用Han-Modular®系列,用户可以根据自己的个体要求装配“自己的”连接器。从本质上来说,可使用标准库存模块创建一个“定制”的连接器
・前瞻性 – 预留模块为您带来了灵活性,以适应未来的模块化连接器设计

浩亭HARTING重载防水连接器HAN模块结构图
产品特点
浩亭HARTING重载防水连接器连接器优于硬接线1. 连接器优于硬接线

当比较电源、信号或数据传输到实际应用中时,通常有两种接线方式,永久硬接线或连接器连接。比较这两种选择时,需要注意几点。第一点也是最重要的,是应用程序将被断开/重新连接的频率。选择硬接线时,每根线都需要精心拆除和重新连接,需要大量的人力成本。如果有任何接线错误,可能需要几小时才能排除故障。
使用连接器的前期成本较高,但是一旦完成,即插即用解决方案可避免误插,也不需要有专门的技术人员。对于很多人来说,使用连接器的长期优势远远超过了硬接线。
浩亭HARTING重载防水连接器圆形与矩形的对比2. 圆形与矩形的对比

连接器有两种选择:圆形或矩形。圆形连接器通过扭动到位,而矩形连接器在连接器的内部或外部,通过锁扣机制锁定到位。
选择连接器时,矩形比圆形更具实质性优势。由于圆形连接器通过扭转锁定到位,因此需要为手留出额外的操作空间。矩形连接器可以彼此相邻放置,从而允许使用较小的终端设备。
此外,矩形连接器在灵活性和模块性方面显著优于圆形连接器。矩形连接器允许使用现成的模块进行用户自定义,而连接器制造商通常必须设计自定义模块化的圆形连接器。从而导致交货时间长,灵活性不佳。
浩亭HARTING重载防水连接器 通向工业物联网(IIoT)的入口3.smart Han® - 通向工业物联网(IIoT)的入口

Han-Modular®系列的最新扩展是引入了smart Han®模块,该模块允许在连接器级别与工业物联网(IIoT)连接。浩亭以成熟的Han-Modular®插芯为基础,将可靠连接的专业知识与未来前沿技术结合在了一起。
浩亭的smart Han®是根据需要,与主流工业物联网(IIoT)思想领袖共同开发的解决方案,目标是使其可在全球范围内使用。
浩亭HARTING重载防水连接器通过模块化接口输送压缩空气4.Han®金属气动模块: 通过模块化接口输送压缩空气

浩亭为弹性制造工艺开发出满足接口要求日益苛刻的全新压缩空气模块 – Han®金属气动模块。其采用了至少可插拔10,000次的稳健耐用型的高插拔次数金属制触点,并可选配热交换阀。
对于装配车间、加工单元或生产单元等频繁转换生产设施的装载卸载设备,该全新模块可让用户体会到其压缩空气技术的优势。 采用推拉方式工作的快速接头,及其可在最高10巴(此前为8巴)高工作压力下使用的能力让这款全新接口独树一帜。这一特点显著增加了可用气动软管的型号,同时还将应用潜力扩展到整个低压力领域。
浩亭采用流体仿真方式最大限度地减小了触点压力损耗。现在内置阀门凹型触点的压力损耗仅为此前工业连接器气动接口的一半。这项创新还为获得较高的插拔次数(HMC)开启了模块化连接器的全新气动组合的可能性。传输信号和动力的电气触点现在首次能够与HMC连接器内传输光波和压缩空气的触点组合在一起 ---- 节省了用户宝贵的设备空间和装配时间。
规格概述
适用模块数1
锁定类型压入式连接
使用温度-40 ~+85 °C
插拔次数≥500
防护等级
符合 IEC 60529
IP65
主体材质聚碳酸酯
密封件材质NBR
颜色RAL 7032(卵石灰)
UL94等级V-0
使用方法
浩亭HARTING重载防水连接器Han-Eco安装方法
使用案例
应用于图片传输设备,实现移动部件到监视卡的连接 应用于激光切割系统的电源,提供稳定性电力传输 应用于工业机器人,实现小空间内自动化 应用于铁路养护,大大节省拆卸和组装时间
浩亭HARTING重载防水连接器在图片传输设备的应用 浩亭HARTING重载防水连接器在激光切割系统的应用 浩亭HARTING重载防水连接器在工业机器人的应用 浩亭HARTING重载防水连接器在铁路养护的应用
注意事项
1. 本页中产品为Han-Eco系列罩壳/基座,Han-Modular模块插芯需另购。
2. 本页罩壳/基座产品仅适用于单个Han-Modular模块插芯,多个模块插芯用罩壳/基座请   点击此处
相关产品
Han-Modular模块插芯Han-Eco拆卸工具Han-Eco型罩壳/基座(多个插芯用)
浩亭HARTING重载防水连接器HAN模块Han-Modular模框浩亭HARTING重载防水连接器HAN模块Han-Eco拆卸工具浩亭HARTING重载防水连接器HAN模块Han-Eco罩壳/基座
电源、信号和数据等不同类型模块拆卸已安装于Han-Eco罩壳/基座的模块插芯时所需工具树脂型轻质外壳,自带电缆夹,应用于多个Han-Modular模块插芯
品牌介绍
浩亭(HARTING)是全球连接器及工业网络科技的领导者,现已在全世界设立了43家附属公司,员工人数约4300名,生产工厂则设立于德国、英国、瑞士、美国、罗马尼亚及中国等共13个工厂。浩亭于1988年进入中国,是首家在中国巿场获得CCC证书(中国国家强制性产品认证证书)的国际知名连接器厂商。目前主要集中在轨道交通,能源,工厂自动化,机械等市场。作为全球创新的连接器生产商,浩亭不但能提供连接器,更重要的是在连接器工业建立标准,以及根据客户的特别要求提供不同的连接及网络系统解决方案。

基本信息

适用引脚·触头 其它 连接方向 直线型
用途 其它 主体材质 聚碳酸酯
使用温度(℃) -40~+85 适用模块数 1
规格表
型号类型
09140010421罩壳
09140010321基座
尺寸图
浩亭HARTING重载防水连接器Han-Eco型罩壳/基座
型号
09140010321
09140010421
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
部件类型 适用电线外径
(mm)
净重
(g)

37.35起

当天 基座 - 14

76.79起

当天 罩壳 6~13 42

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

适用引脚·触头 其它 连接方向 直线型
用途 其它 部件类型 基座
主体材质 聚碳酸酯 使用温度(℃) -40~+85
适用模块数 1 适用电线外径(mm) -
净重(g) 14
适用引脚·触头 其它 连接方向 直线型 用途 其它
部件类型 基座 主体材质 聚碳酸酯 使用温度(℃) -40~+85
适用模块数 1 适用电线外径(mm) - 净重(g) 14
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 我想要一整套,请问包括哪些部分?
整套产品应包括Han-Modular插芯、触头、模框、罩壳、基座、电缆夹等几部分,具体可参考基本信息页面中的组合示意图。
其中触头、模框、电缆夹等部件在部分情况下为非必选项,根据插芯、罩壳/基座类型不同而变化。
2、 与其他重载防水连接器相比,Han-Modular有什么不同?
Han-Modular® 系列可将电源、信号和数据等不同类型模块组合在一个连接器内,而无需单独连接,大大节省了安装空间和装配时间。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
2个备选型号

09140010321

09140010421

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 部件类型

    基座

    罩壳

  • 适用电线外径(mm)

    6~13

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。