(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
查看全部
收起参数
颜色 :
防护功能(耐环境性) :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥24.45)
数量折扣:
- -安装孔尺寸 | φ16 | 形状 | 长方形 |
光源 | 灯泡 | 代表规格(认证) | CE / UL / CUL / CCC |
尺寸 纵向(mm) | 17.8 | 尺寸 横向(mm) | 24 |
尺寸 进深(mm) | 24.5 | 保存温度范围 | -30~80 |
湿度范围 | 45~80 | 接点电阻 | ≤50 |
使用温度范围(℃) | -25~+55 | 绝缘电阻(MΩ) | 100以上 |
灯泡种类 | 钨丝及LED灯泡 | 电压备注 | 钨丝灯泡AV及DC可共用,LED灯泡只有DC |
型号 |
---|
TN16-PLL47O |
TN16-PLL47R |
TN16-PLL67G |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 颜色 | 防护功能(耐环境性) |
---|---|---|---|---|---|
¥24.45起 | 4天 | [其它] 橙色 | [有] IP40 | ||
¥24.45起 | 当天 | 红色 | [有] IP40 | ||
¥26.85起 | 11天 | 绿色 | [有] IP65 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空