(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

CRXV/CREV半室外及室内兼用箱体基座(挂墙式)

品牌:

河村(KAWAMURA)[日本]
河村(KAWAMURA)[日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

447.65起
(

标准单价:

447.65起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥447.65)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

447.65起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
44个备选型号

ST1010-20

ST1010-25

ST1012-20

ST1012-25

ST1040-12

ST1040-15

ST1040-20

ST1040-25

ST1050-12

ST1050-15

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
・高度可在50mm或100mm之间选择。充分考虑施工便利性的组装式基座。

基本信息

颜色 灰砂纹 材料 SPCC
 
型号
ST1010-20
ST1010-25
ST1012-20
ST1012-25
ST1040-12
ST1040-15
ST1040-20
ST1040-25
ST1050-12
ST1050-15
ST1050-20
ST1050-25
ST1060-12
ST1060-15
ST1060-20
ST1060-25
ST1070-15
ST1070-20
ST1070-25
ST1080-15
ST1080-20
ST1080-25
ST5010-20
ST5010-25
ST5012-20
ST5012-25
ST5040-12
ST5040-15
ST5040-20
ST5040-25
ST5050-12
ST5050-15
ST5050-20
ST5050-25
ST5060-12
ST5060-15
ST5060-20
ST5060-25
ST5070-15
ST5070-20
ST5070-25
ST5080-15
ST5080-20
ST5080-25
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
适用箱体尺寸(宽)
(mm)
适用箱体尺寸(长)
(mm)
外形尺寸(高)
(mm)
外形尺寸(宽)
(mm)
外形尺寸(深)
(mm)
重量
(g)

610.16起

5天 1000 200 100 1000 175 9300

622.13起

5天 1000 250 100 1000 225 9600

657.97起

5天 1200 200 100 1200 175 10200

669.92起

5天 1200 250 100 1200 225 10500

447.65起

5天 400 120 100 400 95 4200

454.81起

5天 400 150 100 400 125 4400

466.74起

5天 400 200 100 400 175 4600

478.71起

5天 400 250 100 400 225 4900

471.53起

5天 500 120 100 500 95 4700

478.71起

5天 500 150 100 500 125 4800

490.66起

5天 500 200 100 500 175 5100

502.61起

5天 500 250 100 500 225 5400

495.44起

5天 600 120 100 600 95 5100

502.61起

5天 600 150 100 600 125 5300

514.56起

5天 600 200 100 600 175 5500

526.50起

5天 600 250 100 600 225 5800

526.50起

5天 700 150 100 700 125 5700

538.45起

5天 700 200 100 700 175 6000

550.42起

5天 700 250 100 700 225 6300

550.42起

5天 800 150 100 800 125 6200

562.36起

5天 800 200 100 800 175 6500

574.31起

5天 800 250 100 800 225 6700

610.16起

5天 1000 200 50 1000 175 6100

622.13起

5天 1000 250 50 1000 225 6300

657.97起

5天 1200 200 50 1200 175 6700

669.92起

5天 1200 250 50 1200 225 6900

447.65起

5天 400 120 50 400 95 2800

454.81起

5天 400 150 50 400 125 2900

466.74起

5天 400 200 50 400 175 3100

478.71起

5天 400 250 50 400 225 3300

471.53起

5天 500 120 50 500 95 3100

478.71起

5天 500 150 50 500 125 3200

490.66起

5天 500 200 50 500 175 3400

502.61起

5天 500 250 50 500 225 3600

495.44起

5天 600 120 50 600 95 3400

502.61起

5天 600 150 50 600 125 3500

514.56起

5天 600 200 50 600 175 3700

526.50起

5天 600 250 50 600 225 3900

526.50起

5天 700 150 50 700 125 3800

538.45起

5天 700 200 50 700 175 4000

550.42起

5天 700 250 50 700 225 4200

550.42起

5天 800 150 50 800 125 4100

562.36起

5天 800 200 50 800 175 4300

574.31起

5天 800 250 50 800 225 4500

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

颜色 灰砂纹 材料 SPCC
适用箱体尺寸(宽)(mm) 1000 适用箱体尺寸(长)(mm) 200
外形尺寸(高)(mm) 100 外形尺寸(宽)(mm) 1000
外形尺寸(深)(mm) 175 重量(g) 9300
颜色 灰砂纹 材料 SPCC 适用箱体尺寸(宽)(mm) 1000
适用箱体尺寸(长)(mm) 200 外形尺寸(高)(mm) 100 外形尺寸(宽)(mm) 1000
外形尺寸(深)(mm) 175 重量(g) 9300
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
44个备选型号

ST1010-20

ST1010-25

ST1012-20

ST1012-25

ST1040-12

ST1040-15

ST1040-20

ST1040-25

ST1050-12

ST1050-15

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 适用箱体尺寸(宽)(mm)

    400

    500

    600

    700

    800

    1000

    1200

  • 适用箱体尺寸(长)(mm)

    120

    150

    200

    250

  • 外形尺寸(高)(mm)

    50

    100

  • 外形尺寸(宽)(mm)

    400

    500

    600

    700

    800

    1000

    1200

  • 外形尺寸(深)(mm)

    95

    125

    175

    225

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。