(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

箱体基座 CJOV半室外/室内兼用箱体用(自立型)

品牌:

河村(KAWAMURA)[日本]
河村(KAWAMURA)[日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

550.42起
(

标准单价:

550.42起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥550.42)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

550.42起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
42个备选型号

ST1010-35

ST1010-40

ST1010-50

ST1012-35

ST1012-40

ST1012-50

ST1014-35

ST1014-40

ST1014-50

ST1016-35

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

颜色 灰砂纹 材料 SPCC
 
型号
ST1010-35
ST1010-40
ST1010-50
ST1012-35
ST1012-40
ST1012-50
ST1014-35
ST1014-40
ST1014-50
ST1016-35
ST1016-40
ST1016-50
ST1060-35
ST1060-40
ST1060-50
ST1070-35
ST1070-40
ST1070-50
ST1080-35
ST1080-40
ST1080-50
ST5010-35
ST5010-40
ST5010-50
ST5012-35
ST5012-40
ST5012-50
ST5014-35
ST5014-40
ST5014-50
ST5016-35
ST5016-40
ST5016-50
ST5060-35
ST5060-40
ST5060-50
ST5070-35
ST5070-40
ST5070-50
ST5080-35
ST5080-40
ST5080-50
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
适用箱体尺寸(宽)
(mm)
适用箱体尺寸(长)
(mm)
外形尺寸(高)
(mm)
外形尺寸(宽)
(mm)
外形尺寸(深)
(mm)
重量
(g)

646.73起

5天 1000 350 100 1000 315 12300

658.80起

5天 1000 400 100 1000 365 12700

682.94起

5天 1000 500 100 1000 465 13400

695.01起

5天 1200 350 100 1200 315 13200

707.08起

5天 1200 400 100 1200 365 13600

731.21起

5天 1200 500 100 1200 465 14300

743.29起

5天 1400 350 100 1400 315 14200

755.36起

5天 1400 400 100 1400 365 14500

779.49起

5天 1400 500 100 1400 465 15200

791.56起

5天 1600 350 100 1600 315 15100

803.64起

5天 1600 400 100 1600 365 15400

827.77起

5天 1600 500 100 1600 465 16100

550.42起

5天 600 350 100 600 315 8500

562.27起

5天 600 400 100 600 365 8800

586.40起

5天 600 500 100 600 465 9200

574.31起

5天 700 350 100 700 315 9000

586.40起

5天 700 400 100 700 365 9200

610.54起

5天 700 500 100 700 465 9700

598.46起

5天 800 350 100 800 315 9500

610.54起

5天 800 400 100 800 365 9700

634.66起

5天 800 500 100 800 465 10100

646.73起

5天 1000 350 50 1000 315 8300

658.80起

5天 1000 400 50 1000 365 8500

682.94起

5天 1000 500 50 1000 465 9000

695.01起

5天 1200 350 50 1200 315 8900

707.08起

5天 1200 400 50 1200 365 9100

731.21起

5天 1200 500 50 1200 465 9600

743.29起

5天 1400 350 50 1400 315 9500

755.36起

5天 1400 400 50 1400 365 9800

779.49起

5天 1400 500 50 1400 465 10200

791.56起

5天 1600 350 50 1600 315 10200

803.64起

5天 1600 400 50 1600 365 10400

827.77起

5天 1600 500 50 1600 465 10900

550.42起

5天 600 350 50 600 315 5600

562.27起

5天 600 400 50 600 365 5700

586.40起

5天 600 500 50 600 465 6000

574.31起

5天 700 350 50 700 315 5900

586.40起

5天 700 400 50 700 365 6000

610.54起

5天 700 500 50 700 465 6300

598.46起

5天 800 350 50 800 315 6200

610.54起

5天 800 400 50 800 365 6300

634.66起

5天 800 500 100 800 465 6700

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

颜色 灰砂纹 材料 SPCC
适用箱体尺寸(宽)(mm) 1000 适用箱体尺寸(长)(mm) 350
外形尺寸(高)(mm) 100 外形尺寸(宽)(mm) 1000
外形尺寸(深)(mm) 315 重量(g) 12300
颜色 灰砂纹 材料 SPCC 适用箱体尺寸(宽)(mm) 1000
适用箱体尺寸(长)(mm) 350 外形尺寸(高)(mm) 100 外形尺寸(宽)(mm) 1000
外形尺寸(深)(mm) 315 重量(g) 12300
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
42个备选型号

ST1010-35

ST1010-40

ST1010-50

ST1012-35

ST1012-40

ST1012-50

ST1014-35

ST1014-40

ST1014-50

ST1016-35

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 适用箱体尺寸(宽)(mm)

    600

    700

    800

    1000

    1200

    1400

    1600

  • 适用箱体尺寸(长)(mm)

    350

    400

    500

  • 外形尺寸(高)(mm)

    50

    100

  • 外形尺寸(宽)(mm)

    600

    700

    800

    1000

    1200

    1400

    1600

  • 外形尺寸(深)(mm)

    315

    365

    465

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。