(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是连接器 DF59系列(多功能连接器系统)-型号DF59-22PCFA的详情页。
内有型号DF59-22PCFA的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是连接器 DF59系列(多功能连接器系统)-型号DF59-22PCFA的详情页。
内有型号DF59-22PCFA的规格、尺寸等相关参数信息。
适用引脚·触头 | 插针/插孔通用 | 允许电流(A) | 3 |
用途 | [其它] 触头 | 允许电压(V) | AC350 |
触头镀层 | 镀金 | 适用电线AWG规格(AWG) | 22 |
适用电线截面积(mm²) | 0.33 | 使用温度范围(℃) | -35~+105 |
适用引脚·触头 | 插针/插孔通用 | 允许电流(A) | 3 | 用途 | [其它] 触头 |
允许电压(V) | AC350 | 触头镀层 | 镀金 | 适用电线AWG规格(AWG) | 22 |
适用电线截面积(mm²) | 0.33 | 使用温度范围(℃) | -35~+105 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明