(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
UK5-TWINBU |
UT6OG |
UT10BU |
UT10RD |
型号 | 相关 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 输入输出端口数 | 螺纹规格 | 额定电流(VDE) (A) | 颜色 | 连接电线尺寸[UL] (AWG) | 连接电线截面积(max) (mm^(2)) | 最大通电电流 (A) | 尺寸 (mm) | 订购号 | 紧固力矩 (Nm) | 绝缘材料 | 额定电压 (V) | 位数 | 层数 | 阻燃等级 | 污染等级 | 最大功耗 (W) | 件/包 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥13.07起 | 当天 | 1对2 | M3 | 2 | 蓝色 | 0 | 0.2~4 | 32 | 50.5×47/52×6.2 | 1923047 | - | PA | 500 | - | 1 | V2 | - | 1.02 | 50 | 接线端子 | |||
¥7.70起 | 当天 | 1对1 | M4 | - | 橙色 | - | 0.2~10 | 57 | 47.7×NS 35/7.5(47.5),NS 35/15(55)×8.2 | 3045169 | 1.5~1.8 | PA | 1000 | 1 | 1 | V0 | 3 | 1.31 | - | 直通式接线端子 | |||
¥7.51起 | 当天 | 1对1 | M4 | - | 蓝色 | - | 0.5~16 | 76 | 47.7×47.5×10.2 | 3044188 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 50 | 接线端子 | |||
¥9.66起 | 当天 | 1对1 | M4 | - | 红色 | - | 0.5~16 | 76 | 47.7×NS 35/7.5(47.5),NS 35/15(55)×10.2 | 3046304 | 1.5~1.8 | PA | 1000 | 1 | 1 | V0 | 3 | 1.82 | - | 直通式接线端子 |
Loading...
安装方式 | DIN导轨安装 | 输入输出端口数 | 1对2 |
接线方式 | 螺丝 | 极数(极) | 1 |
零件/组件 | 组装完成品 | 螺纹规格 | M3 |
额定电流(VDE)(A) | 2 | 颜色 | 蓝色 |
连接电线尺寸[UL](AWG) | - | 连接电线截面积(max)(mm^(2)) | 0.2~4 |
最大通电电流(A) | 32 | 尺寸(mm) | 50.5×47/52×6.2 |
订购号 | 1923047 | 紧固力矩(Nm) | - |
绝缘材料 | PA | 额定电压(V) | 500 |
位数 | - | 层数 | 1 |
阻燃等级 | V2 | 污染等级 | - |
最大功耗(W) | 1.02 | 件/包 | 50 |
描述 | 接线端子 |
安装方式 | DIN导轨安装 | 输入输出端口数 | 1对2 | 接线方式 | 螺丝 |
极数(极) | 1 | 零件/组件 | 组装完成品 | 螺纹规格 | M3 |
额定电流(VDE)(A) | 2 | 颜色 | 蓝色 | 连接电线尺寸[UL](AWG) | - |
连接电线截面积(max)(mm^(2)) | 0.2~4 | 最大通电电流(A) | 32 | 尺寸(mm) | 50.5×47/52×6.2 |
订购号 | 1923047 | 紧固力矩(Nm) | - | 绝缘材料 | PA |
额定电压(V) | 500 | 位数 | - | 层数 | 1 |
阻燃等级 | V2 | 污染等级 | - | 最大功耗(W) | 1.02 |
件/包 | 50 | 描述 | 接线端子 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明