(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

SH200-C微型断路器

ABB[瑞士]
ABB[瑞士]
安心、可靠

查看全部

暂无评价
查看大图
查看360°图
  • SH200-C微型断路器
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
额定电流 (A) :
极数 :
极性有无 :
按发货日筛选:

收起参数

额定电流 (A) :

1
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63
查看全部(11)

极数 :

1P
2P
3P
[其它]4P
查看全部(4)

极性有无 :

查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 1个备选型号

    SH201-C6

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥31.65)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥31.65

)

数量折扣:

- -

标准单价:

31.65起

单价(未税):

31.65起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

31.65起

单价(未税):

31.65起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
安心、可靠

■适合特定市场的家居/住宅设备应用
■分断能力高达6 kA
■符合IEC/EN60898-1标准
■由特定场合衍生的家居/住宅产品,用于住户进线总开关保护:
  • SH 200 AVM 带过欠压保护微型断路器
  • SH 200 ARVP 自恢复式过欠压保护微型断路器


■额定电压:AC230/400V
■额定短路能力:6kA
■机械寿命:20000次
■电气寿命:<32A 20000次;≥32A 10000次
■单模尺寸:85*69*17.5mm


■照片仅供参考,无法作为购买依据。
■商品参数以ABB官网为准<ABB官网>

基本信息

额定电压 AC230/400V 警报功能有无
安装方法 DIN导轨安装式 工作温度(℃) -25~+55
机械寿命(循环)(次) 20000 防护等级(若安于开关柜内) IP4X
脱扣特性 C 分断能力(KA) 6
端子形式 U型
C特性:适用于为阻性负载或低感照明配电系统提供保护。
额定电流
A
分断能力
kA
SH200-C
1极1极 + NA2极3极3极 + NA4极
0.56SH201-C0.5SH201-C0.5NASH202-C0.5SH203-C0.5SH203-C0.5NASH204-C0.5
1SH201-C1SH201-C1NASH202-C1SH203-C1SH203-C1NASH204-C1
2SH201-C2SH201-C2NASH202-C2SH203-C2SH203-C2NASH204-C2
3SH201-C3SH201-C3NASH202-C3SH203-C3SH203-C3NASH204-C3
4SH201-C4SH201-C4NASH202-C4SH203-C4SH203-C4NASH204-C4
6SH201-C6SH201-C6NASH202-C6SH203-C6SH203-C6NASH204-C6
8SH201-C8SH201-C8NASH202-C8SH203-C8SH203-C8NASH204-C8
10SH201-C10SH201-C10NASH202-C10SH203-C10SH203-C10NASH204-C10
13SH201-C13SH201-C13NASH202-C13SH203-C13SH203-C13NASH204-C13
16SH201-C16SH201-C16NASH202-C16SH203-C16SH203-C16NASH204-C16
20SH201-C20SH201-C20NASH202-C20SH203-C20SH203-C20NASH204-C20
25SH201-C25SH201-C25NASH202-C25SH203-C25SH203-C25NASH204-C25
32SH201-C32SH201-C32NASH202-C32SH203-C32SH203-C32NASH204-C32
40SH201-C40SH201-C40NASH202-C40SH203-C40SH203-C40NASH204-C40
50SH201-C50SH201-C50NASH202-C50SH203-C50SH203-C50NASH204-C50
63SH201-C63SH201-C63NASH202-C63SH203-C63SH203-C63NASH204-C63


脱扣曲线图

型号
SH201-C6
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定电流
(A)
极数 极性有无

31.65起

当天 6 1P

Loading...

  1. 1
 

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空