(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是网络电缆 工业以太网用 CAT7 SF/UTP型(7股)-型号80294的详情页。
内有型号80294的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
类别 | CAT7 | 屏蔽构造 | 有屏蔽・STP |
屏蔽详细 | 双重 | FA网路规格 | 其他规格 |
AWG尺寸 | AWG26(0.12sq) | 芯数 | 4対(4P) |
国产/进口 | 国产 | 护套材质(其他) | FRNC |
是否镀锡 | 否 | 全长(m) | 100 |
详细电缆外径(mm) | 5.9 | 详细AWG线规(AWG) | 26/7 |
重量(kg/km) | 42 |
类别 | CAT7 | 屏蔽构造 | 有屏蔽・STP |
屏蔽详细 | 双重 | FA网路规格 | 其他规格 |
AWG尺寸 | AWG26(0.12sq) | 芯数 | 4対(4P) |
国产/进口 | 国产 | 护套材质(其他) | FRNC |
是否镀锡 | 否 | 全长(m) | 100 |
详细电缆外径(mm) | 5.9 | 详细AWG线规(AWG) | 26/7 |
重量(kg/km) | 42 |
类别 | CAT7 | 屏蔽构造 | 有屏蔽・STP | 屏蔽详细 | 双重 |
FA网路规格 | 其他规格 | AWG尺寸 | AWG26(0.12sq) | 芯数 | 4対(4P) |
国产/进口 | 国产 | 护套材质(其他) | FRNC | 是否镀锡 | 否 |
全长(m) | 100 | 详细电缆外径(mm) | 5.9 | 详细AWG线规(AWG) | 26/7 |
重量(kg/km) | 42 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明