(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是通用变送器-型号MCR-S-1-5-UI-DCI-NC的详情页。
内有型号MCR-S-1-5-UI-DCI-NC的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
15天
15天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
米思米下定型号 | 菲尼克斯厂家订货型号 |
MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-CN-NC | 1009537 |
MCR-SL-CUC-200-I | 2308030 |
MCR-S-1-5-UI-DCI-NC | 2814715 |
MACXMCR-SL-CAC-5-I | 2810612 |
MACXMCR-SL-CAC-5-I-UP | 2810625 |
MCR-S10-50-UI-DCI-NC | 2814728 |
MACXMCR-VDC | 2906242 |
名称 | ST系系列接线端子 | MINI POWER电源 | 网络交换机 |
型号 | ST1.5 | MINI-PS-100-240AC/24DC/4 | FLSWITCHSFNB5TX |
照片 |
绝缘 | 无 |
型号 | MCR-SL-CUC-200-I | MCR-S-1-5-UI-DCI-NC |
额定供电电压 | 24 V DC | - |
电源电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC | 20 V DC ... 30 V DC |
最大电流耗量 | (30 + IOUT) mA | < 40 mA (无负载) |
功耗 | 1.65 W | - |
型号 |
---|
MCR-S-1-5-UI-DCI-NC |
型号 | 相关 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 输入信号种类 | 转换精度 (%FS) | 输出信号种类 | 输入点数 (点) | 输出点数 (点) | 电源 | 电压 (V) | 规格(认证) | 尺寸 长度 (mm) | 尺寸 宽度 (mm) | 尺寸 厚度 (mm) | 接线方式 | 订货号 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2,926.78起 | 15天 | 电流(AC/DC) | <0.5 | 0~20mA/0~10V | 3 | 2 | DC | 24 | CE / UL / CUL | 99 | 22.5 | 114.5 | 螺丝接线 | 2814715 | 134.08 |
Loading...
输入信号种类 | 电流(AC/DC) | 转换精度(%FS) | <0.5 |
输出信号种类 | 0~20mA/0~10V | 输入点数(点) | 3 |
输出点数(点) | 2 | 绝缘 | 无 |
电源 | DC | 电压(V) | 24 |
规格(认证) | CE / UL / CUL | 尺寸 长度(mm) | 99 |
尺寸 宽度(mm) | 22.5 | 尺寸 厚度(mm) | 114.5 |
接线方式 | 螺丝接线 | 订货号 | 2814715 |
重量(g) | 134.08 |
输入信号种类 | 电流(AC/DC) | 转换精度(%FS) | <0.5 | 输出信号种类 | 0~20mA/0~10V |
输入点数(点) | 3 | 输出点数(点) | 2 | 绝缘 | 无 |
电源 | DC | 电压(V) | 24 | 规格(认证) | CE / UL / CUL |
尺寸 长度(mm) | 99 | 尺寸 宽度(mm) | 22.5 | 尺寸 厚度(mm) | 114.5 |
接线方式 | 螺丝接线 | 订货号 | 2814715 | 重量(g) | 134.08 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明