(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

JL02系列面板安装型插座

根据数量多少打折

品牌:

日本航空电子工业(JAE)[日本]
日本航空电子工业(JAE)[日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

111.67起
(

标准单价:

111.67起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥111.67)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

111.67起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
14个备选型号

JL02-2A-18-B1SC-F0-R

JL02-2A-20-B29PC-F0-R

JL02-2A-22-B14SC-F0-R

JL02-2A-24-B28PC-F0-R

JL02-2A-24-B28SC-F0-R

JL02-2A-28-B21PC-F0-R

JL02-2A-28-B21SC-F0-R

JL02-2A-32-BA10PC-F0-R

JL02-2A-32-BA10SC4-F0-R

JL02-2A-32-BA10SC8-F0-R

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
1)MIL规格品可与MS互换;2)螺纹固定;3)非防水;4) 与JAE产的N/MS-A/B系列可互换用途:工业设备,FA设备,通信设备,测量设备,发送设备等。

基本信息

导线接线方法 压着 允许电流(A) 13
连接方向 直线型 防护功能(耐环境性)
用途 面板安装用 连接器类型 标准连接器(触头另售)
适用电线截面积(mm²) 0.08~2 适用电线AWG规格(AWG) 28~14
适用触头 JL02系列用触头 注意事项 面板安装型插座的针孔不能对插
配合对象1 JL02-6B(直通型插头) 配合对象2 JL02-8B(弯角型插头)
 
型号
JL02-2A-18-B1SC-F0-R
JL02-2A-20-B29PC-F0-R
JL02-2A-22-B14SC-F0-R
JL02-2A-24-B28PC-F0-R
JL02-2A-24-B28SC-F0-R
JL02-2A-28-B21PC-F0-R
JL02-2A-28-B21SC-F0-R
JL02-2A-32-BA10PC-F0-R
JL02-2A-32-BA10SC4-F0-R
JL02-2A-32-BA10SC8-F0-R
JL02-2A-32-BA10SC9-F0-R
JL02-2A-32-BA10SC-F0-R
JL02-2A-36-B10PC-F0-R
JL02-2A-36-B10SC-F0-R
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
芯数 适用引脚·触头 允许电压
(V)
键交换位置
(度)
外壳尺寸 插件型号

111.67起

9天起 10 插孔 500 ~ 700 标准 18 18-B1

126.41起

9天起 17 插针 500 ~ 700 标准 20 20-B29

129.33起

9天起 19 插孔 500 ~ 700 标准 22 22-B14

133.70起

9天起 24 插针 200 ~ 250 标准 24 24-B28

136.77起

9天起 24 插孔 200 ~ 250 标准 24 24-B28

138.22起

9天起 37 插针 500 ~ 700 标准 28 28-B21

147.21起

9天起 37 插孔 500 ~ 700 标准 28 28-B21

147.58起

9天起 54 插针 500 ~ 700 标准 32 32-BA10

158.44起

9天起 54 插孔 500 ~ 700 80° 32 32-BA10

158.44起

9天起 54 插孔 500 ~ 700 250° 32 32-BA10

158.44起

9天起 54 插孔 500 ~ 700 280° 32 32-BA10

158.44起

9天起 54 插孔 500 ~ 700 标准 32 32-BA10

169.13起

9天起 48 插针 500 ~ 700 标准 36 36-B10

183.55起

9天起 48 插孔 500 ~ 700 标准 36 36-B10

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

芯数 10 适用引脚·触头 插孔
导线接线方法 压着 允许电流(A) 13
连接方向 直线型 允许电压(V) 500 ~ 700
防护功能(耐环境性) 用途 面板安装用
连接器类型 标准连接器(触头另售) 适用电线截面积(mm²) 0.08~2
适用电线AWG规格(AWG) 28~14 键交换位置(度) 标准
外壳尺寸 18 插件型号 18-B1
适用触头 JL02系列用触头 注意事项 面板安装型插座的针孔不能对插
配合对象1 JL02-6B(直通型插头) 配合对象2 JL02-8B(弯角型插头)
芯数 10 适用引脚·触头 插孔 导线接线方法 压着
允许电流(A) 13 连接方向 直线型 允许电压(V) 500 ~ 700
防护功能(耐环境性) 用途 面板安装用 连接器类型 标准连接器(触头另售)
适用电线截面积(mm²) 0.08~2 适用电线AWG规格(AWG) 28~14 键交换位置(度) 标准
外壳尺寸 18 插件型号 18-B1 适用触头 JL02系列用触头
注意事项 面板安装型插座的针孔不能对插 配合对象1 JL02-6B(直通型插头) 配合对象2 JL02-8B(弯角型插头)
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
14个备选型号

JL02-2A-18-B1SC-F0-R

JL02-2A-20-B29PC-F0-R

JL02-2A-22-B14SC-F0-R

JL02-2A-24-B28PC-F0-R

JL02-2A-24-B28SC-F0-R

JL02-2A-28-B21PC-F0-R

JL02-2A-28-B21SC-F0-R

JL02-2A-32-BA10PC-F0-R

JL02-2A-32-BA10SC4-F0-R

JL02-2A-32-BA10SC8-F0-R

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 芯数

    10

    17

    19

    24

    37

    48

    54

  • 适用引脚·触头

    插针

    插孔

  • 允许电压(V)

    200

    250

    500

    700

  • 键交换位置(度)

    80°

    250°

    280°

    标准

  • 外壳尺寸

    18

    20

    22

    24

    28

    32

    36

  • 插件型号

    18-B1

    20-B29

    22-B14

    24-B28

    28-B21

    32-BA10

    36-B10

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。