(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

IL-AG5系列

根据数量多少打折

品牌:

日本航空电子工业(JAE)[日本]
日本航空电子工业(JAE)[日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

11.07起
(

标准单价:

11.07起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥11.07)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

11.07起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
41个备选型号

IL-AG5-4P-S3L2

IL-AG5-4P-S3T2

IL-AG5-4S-S3C1

IL-AG5-5P-S3C1

IL-AG5-5P-S3L2

IL-AG5-5P-S3T2

IL-AG5-5PK-S3L2-LB

IL-AG5-5PK-S3T2-LB

IL-AG5-5S-S3C1

IL-AG5-5SK-S3C1-LB

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
此系列可对应丰富多样的芯数以及多种接线方式的车载用连接器;经常用于机械构造,车载用电子设备。

基本信息

允许电流(A) 3 防护功能(耐环境性)
外壳材质 PBT 触头材质 铜合金
触头表面处理 镀锡 触头尺寸 025
备注1 电线侧/压着接线;基板侧/焊接接线
 
型号
IL-AG5-4P-S3L2
IL-AG5-4P-S3T2
IL-AG5-4S-S3C1
IL-AG5-5P-S3C1
IL-AG5-5P-S3L2
IL-AG5-5P-S3T2
IL-AG5-5PK-S3L2-LB
IL-AG5-5PK-S3T2-LB
IL-AG5-5S-S3C1
IL-AG5-5SK-S3C1-LB
IL-AG5-6P-S3C1
IL-AG5-6P-S3L2
IL-AG5-6P-S3T2
IL-AG5-6PK-S3L2-LB
IL-AG5-6PK-S3T2-LB
IL-AG5-6S-S3C1
IL-AG5-6SK-S3C1-LB
IL-AG5-7P-S3C1
IL-AG5-7P-S3L2
IL-AG5-7P-S3T2
IL-AG5-7S-S3C1
IL-AG5-10P-S3L2
IL-AG5-10P-S3T2
IL-AG5-10S-S3C1
IL-AG5-14P-D3L2-A
IL-AG5-14P-D3T2-A
IL-AG5-14S-D3C1-A
IL-AG5-16P-D3C1
IL-AG5-16P-D3L2-A
IL-AG5-16P-D3T2-A
IL-AG5-16S-D3C1-A
IL-AG5-18P-D3L2
IL-AG5-18P-D3T2
IL-AG5-18S-D3C1
IL-AG5-22P-D3C1
IL-AG5-22P-D3L2
IL-AG5-22P-D3T2
IL-AG5-22S-D3C1
IL-AG5-30P-D3L2
IL-AG5-30P-D3T2
IL-AG5-30S-D3C1
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
芯数 适用引脚·触头 连接方向 导线接线方法 用途 适用电线截面积
(mm²)
适用电线规格
(AWG)
适用电线被覆外径
(φmm)
备注 接线形态

23.33起

9天起 4 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

19.74起

9天起 4 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

13.28起

9天起 4 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 电线中继

16.85起

9天起 5 公(插头) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 电线中继

23.33起

9天起 5 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

22.68起

9天起 5 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

26.57起

9天起 5 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 防止误组合型 基板对电线&电线中继

16.59起

9天起 5 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 防止误组合型 基板对电线&电线中继

11.07起

9天起 5 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 电线中继

16.85起

9天起 5 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 防止误组合型 基板对电线&电线中继

12.45起

9天起 6 公(插头) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 电线中继

25.92起

9天起 6 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

21.49起

9天起 6 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

17.95起

9天起 6 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 防止误组合型 基板对电线&电线中继

17.95起

9天起 6 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 防止误组合型 基板对电线&电线中继

12.96起

9天起 6 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 电线中继

16.85起

9天起 6 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 防止误组合型 基板对电线&电线中继

20.09起

9天起 7 公(插头) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 电线中继

30.13起

9天起 7 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

22.66起

9天起 7 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

16.85起

9天起 7 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 电线中继

33.37起

9天起 10 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

33.37起

9天起 10 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

16.85起

9天起 10 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 电线中继

35.64起

9天起 14 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

36.61起

9天起 14 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

20.09起

9天起 14 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 基板对电线&电线中继

23.33起

9天起 16 公(插头) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 基板对电线&电线中继

27.48起

9天起 16 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

39.85起

9天起 16 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

20.09起

9天起 16 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 基板对电线&电线中继

30.54起

9天起 18 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

30.54起

9天起 18 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

18.58起

9天起 18 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 基板对电线&电线中继

21.49起

9天起 22 公(插头) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 基板对电线&电线中继

53.14起

9天起 22 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

53.14起

9天起 22 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

23.33起

9天起 22 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 基板对电线&电线中继

54.49起

9天起 30 公(插头) 折角型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

31.81起

9天起 30 公(插头) 直线型 焊接 印刷电路板用 - - - 标准型 基板对电线&电线中继

29.16起

9天起 30 母(插口) 直线型 压着 电缆连接用 0.3~0.85 22~18 1.4~2.4 标准型 基板对电线&电线中继

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

芯数 4 适用引脚·触头 公(插头)
允许电流(A) 3 连接方向 折角型
导线接线方法 焊接 防护功能(耐环境性)
用途 印刷电路板用 适用电线截面积(mm²) -
适用电线规格(AWG) - 适用电线被覆外径(φmm) -
备注 标准型 外壳材质 PBT
触头材质 铜合金 触头表面处理 镀锡
触头尺寸 025 接线形态 基板对电线&电线中继
备注1 电线侧/压着接线;基板侧/焊接接线
芯数 4 适用引脚·触头 公(插头) 允许电流(A) 3
连接方向 折角型 导线接线方法 焊接 防护功能(耐环境性)
用途 印刷电路板用 适用电线截面积(mm²) - 适用电线规格(AWG) -
适用电线被覆外径(φmm) - 备注 标准型 外壳材质 PBT
触头材质 铜合金 触头表面处理 镀锡 触头尺寸 025
接线形态 基板对电线&电线中继 备注1 电线侧/压着接线;基板侧/焊接接线
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
41个备选型号

IL-AG5-4P-S3L2

IL-AG5-4P-S3T2

IL-AG5-4S-S3C1

IL-AG5-5P-S3C1

IL-AG5-5P-S3L2

IL-AG5-5P-S3T2

IL-AG5-5PK-S3L2-LB

IL-AG5-5PK-S3T2-LB

IL-AG5-5S-S3C1

IL-AG5-5SK-S3C1-LB

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 芯数

    4

    5

    6

    7

    10

    14

    16

    18

    22

    30

  • 适用引脚·触头

    公(插头)

    母(插口)

  • 连接方向

    直线型

    折角型

  • 导线接线方法

    焊接

    压着

  • 用途

    电缆连接用

    印刷电路板用

  • 适用电线截面积(mm²)

    0.3~0.85

  • 适用电线规格(AWG)

    22~18

  • 适用电线被覆外径(φmm)

    1.4~2.4

  • 备注

    标准型

    防止误组合型

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。