(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

EPRC05系列 快速锁定式小型连接器

品牌:

多治见(TAJIMI)[日本]
多治见(TAJIMI)[日本]

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

92.75起
(

标准单价:

92.75起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥92.75)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

92.75起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
48个备选型号

EPRC05-J2F

EPRC05-J2M

EPRC05-J3F

EPRC05-J3M

EPRC05-J5F

EPRC05-J5M

EPRC05-J6F

EPRC05-J6M

EPRC05-J8F

EPRC05-J8M

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

产品概述
EPRC05系列,属于推拉式快速锁定的小型圆形多芯的连接器。通常可用于画像机器或者工业测量设备。
此系列相比之前的PRC05系列更加环保,并且采用了焊接耐热性更好的树脂材料。属于PRC05系列的升级产品。
产品特点
1,采用耐热性优异的PPS树脂,提高焊接作业的可靠性;
2,符合RoHS2
3,与之前的PRC05系列可以完全互换适用,同时也可以混在一起使用
规格概述
1,材料以及表面处理
系列EPRC05PRC05
项目材质表面处理材质表面处理
内外壳金属部品铜合金镀镍黄铜镀镍
端头铜合金镍底/镀金铜合金镍底/镀金
绝缘体PPS树脂/黑色-合成树脂-
垫片硅橡胶/红色---

2,型号构成
EPRC05-P-5M()
 
系列名
P:插头
J:中继型插座
R:BH形面板安装型插座
RB:SF形面板安装型插座
芯数
插头种类
M:插孔
F:插针
注:()表示的适用的电线外径
使用方法
米思米圆形连接器
使用案例
米思米圆形连接器

基本信息

导线接线方法 焊接 允许电流(A) 2
连接方向 直线型 防护功能(耐环境性)
适用电线截面积(mm²) 0.2 适用电线AWG规格(AWG) 24

规格表
系列EPRC05
芯数2356812
额定电压300V300V150V300V200V300V
额定电流2A
耐电压900V900V500V900V700V900V
绝缘电阻1000MΩ以上(DC500V)
接触电阻8mΩ以下
使用温度范围零下25℃~+85℃, 85%以下
使用寿命1000回
适用电线规格AWG#24(0.2mm²)以下

系列PRC05
芯数2356812
额定电压300V300V150V300V200V300V
额定电流2A
耐电压900V900V500V900V700V900V
绝缘电阻1000MΩ以上(DC500V)
接触电阻8mΩ以下
使用温度范围零下25℃~+85℃, 85%以下
使用寿命1000回
适用电线规格AWG#24(0.2mm²)以下
尺寸图
ERPC05系列
插头
米思米圆形连接器
面板安装型插座
米思米圆形连接器
中继型插座
米思米圆形连接器
隔板型插座
米思米圆形连接器
PRC05系列
插头

米思米圆形连接器

中继型插座
米思米圆形连接器

面板安装型插座
米思米圆形连接器

隔板型插座
米思米圆形连接器

面板开孔尺寸
米思米圆形连接器
型号
EPRC05-J2F
EPRC05-J2M
EPRC05-J3F
EPRC05-J3M
EPRC05-J5F
EPRC05-J5M
EPRC05-J6F
EPRC05-J6M
EPRC05-J8F
EPRC05-J8M
EPRC05-J12F8.5
EPRC05-J12M8.5
EPRC05-P2F
EPRC05-P2M
EPRC05-P3F
EPRC05-P3M
EPRC05-P5F
EPRC05-P5M
EPRC05-P6F
EPRC05-P6M
EPRC05-P8F
EPRC05-P8M
EPRC05-P12F8.5
EPRC05-P12M8.5
EPRC05-R2F
EPRC05-R2M
EPRC05-R3F
EPRC05-R3M
EPRC05-R5F
EPRC05-R5M
EPRC05-R6F
EPRC05-R6M
EPRC05-R8F
EPRC05-R8M
EPRC05-R12F
EPRC05-R12M
EPRC05-RB2F
EPRC05-RB2M
EPRC05-RB3F
EPRC05-RB3M
EPRC05-RB5F
EPRC05-RB5M
EPRC05-RB6F
EPRC05-RB6M
EPRC05-RB8F
EPRC05-RB8M
EPRC05-RB12F
EPRC05-RB12M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS芯数 适用引脚·触头 允许电压
(V)
用途 插件型号

117.63起

9天起 102 插孔 AC300 电缆对电缆连接用 6

115.75起

9天起 102 插针 AC300 电缆对电缆连接用 6

121.33起

9天起 103 插孔 AC300 电缆对电缆连接用 6

121.33起

9天起 103 插针 AC300 电缆对电缆连接用 6

130.45起

9天起 105 插孔 AC150 电缆对电缆连接用 6

123.35起

9天起 105 插针 AC150 电缆对电缆连接用 6

143.88起

9天起 106 插孔 AC300 电缆对电缆连接用 9

136.25起

9天起 106 插针 AC300 电缆对电缆连接用 9

147.25起

9天起 108 插孔 AC200 电缆对电缆连接用 9

138.10起

9天起 108 插针 AC200 电缆对电缆连接用 9

190.98起

9天起 1012 插孔 AC300 电缆对电缆连接用 12

210.90起

9天起 1012 插针 AC300 电缆对电缆连接用 12

111.53起

9天起 102 插孔 AC300 电缆对电缆连接用 6

113.23起

9天起 102 插针 AC300 电缆对电缆连接用 6

115.75起

9天起 103 插孔 AC300 电缆对电缆连接用 6

114.08起

9天起 103 插针 AC300 电缆对电缆连接用 6

125.05起

9天起 105 插孔 AC150 电缆对电缆连接用 6

121.33起

9天起 105 插针 AC150 电缆对电缆连接用 6

141.83起

9天起 106 插孔 AC300 电缆对电缆连接用 9

134.55起

17天起 106 插针 AC300 电缆对电缆连接用 9

147.23起

9天起 108 插孔 AC200 电缆对电缆连接用 9

138.45起

9天起 108 插针 AC200 电缆对电缆连接用 9

192.65起

9天起 1012 插孔 AC300 电缆对电缆连接用 12

210.90起

9天起 1012 插针 AC300 电缆对电缆连接用 12

96.15起

9天起 102 插孔 AC300 面板安装用 6

92.75起

9天起 102 插针 AC300 面板安装用 6

99.53起

9天起 103 插孔 AC300 面板安装用 6

96.13起

9天起 103 插针 AC300 面板安装用 6

106.28起

9天起 105 插孔 AC150 面板安装用 6

101.23起

9天起 105 插针 AC150 面板安装用 6

111.45起

9天起 106 插孔 AC300 面板安装用 9

107.20起

9天起 106 插针 AC300 面板安装用 9

119.88起

9天起 108 插孔 AC200 面板安装用 9

111.43起

9天起 108 插针 AC200 面板安装用 9

141.65起

9天起 1012 插孔 AC300 面板安装用 12

159.70起

9天起 1012 插针 AC300 面板安装用 12

95.30起

9天起 102 插孔 AC300 面板安装用 6

93.60起

9天起 102 插针 AC300 面板安装用 6

101.23起

9天起 103 插孔 AC300 面板安装用 6

97.15起

9天起 103 插针 AC300 面板安装用 6

112.20起

9天起 105 插孔 AC150 面板安装用 6

104.60起

9天起 105 插针 AC150 面板安装用 6

117.85起

9天起 106 插孔 AC300 面板安装用 9

107.20起

9天起 106 插针 AC300 面板安装用 9

124.95起

9天起 108 插孔 AC200 面板安装用 9

112.28起

9天起 108 插针 AC200 面板安装用 9

155.53起

9天起 1012 插孔 AC300 面板安装用 12

155.50起

9天起 1012 插针 AC300 面板安装用 12

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

芯数 2 适用引脚·触头 插孔
导线接线方法 焊接 允许电流(A) 2
连接方向 直线型 允许电压(V) AC300
防护功能(耐环境性) 用途 电缆对电缆连接用
插件型号 6 适用电线截面积(mm²) 0.2
适用电线AWG规格(AWG) 24 RoHS 10
芯数 2 适用引脚·触头 插孔 导线接线方法 焊接
允许电流(A) 2 连接方向 直线型 允许电压(V) AC300
防护功能(耐环境性) 用途 电缆对电缆连接用 插件型号 6
适用电线截面积(mm²) 0.2 适用电线AWG规格(AWG) 24 RoHS 10
  • 常见问题
  • 商品评价(2)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 EPRC05系列与PRC05系列可以搭配使用吗?
EPRC05系列是PRC05系列的升级版,更加环保,耐热性提高,使用上可以完全嵌合。
2、 EPRC05系列在型号选择上有什么变化吗?
完全没有变化,按照PRC05系列的选型规则完全没有问题。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
48个备选型号

EPRC05-J2F

EPRC05-J2M

EPRC05-J3F

EPRC05-J3M

EPRC05-J5F

EPRC05-J5M

EPRC05-J6F

EPRC05-J6M

EPRC05-J8F

EPRC05-J8M

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

    中继型插座

    直通型插头

    面板安装型插座(法兰型)

    面板安装型插座(隔板型)

  • 芯数

    2

    3

    5

    6

    8

    12

  • 适用引脚·触头

    插针

    插孔

  • 允许电压(V)

    AC150

    AC200

    AC300

  • 用途

    电缆对电缆连接用

    面板安装用

  • 插件型号

    6

    9

    12

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

    17天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。