(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 剥线钳(0.6-2.6mm)
收藏
对比
细节
产品目录 P.118>

剥线钳(0.6-2.6mm)

品牌:
易尔拓(YATO) [波兰]
易尔拓(YATO) [波兰]
暂无评价

单价(未税):

27.94起
(

标准单价:

27.94起
)

单价(未税):

27.94起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
长度 (mm) :
185
205
查看全部(2)
功能 :
剪切、剥线、夹持、压线、螺丝压断
剪切、剥线、夹持、螺丝压断
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
剥线直径(mm): 0.6~2.6

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 长度 (mm) 功能 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

产品概述
・工业级多功能剥线钳,65优质锰钢锻造
・刃口锋利,剥线轻松,不伤线芯

剥线钳
产品特点
・具有剪切、剥线、夹持、剪切螺丝功能。
・整体硬度高达HRC50-53
・钳头表面防锈发黑处理工艺
・高压螺旋弹簧,韧劲强
・三层粘塑防滑手柄,握感舒适

剥线钳
剥线钳
剥线钳
规格概述
剥线钳
剥线钳
使用案例
剥线钳

基本信息

剥线直径(mm) 0.6~2.6
型号
YT-2290
YT-2292
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
长度
(mm)
功能

27.94起

3天 185 剪切、剥线、夹持、螺丝压断

30.55起

3天 205 剪切、剥线、夹持、压线、螺丝压断

Loading...

  1. 1
 

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 YATO工具更换或者修理范围有哪些?
在YATO专业工具系列中凡是产品上克有“YATO”商标的产品在正常使用过程中,若使用功能有损坏,皆可更换同一商品或者免费维修
2、 YATO工具非更换或者修理范围有哪些?
产品上无YATO商标的不属于更换或者修理范围,产品在使用后生锈,电镀脱皮,表面刮痕,塑料类手柄破损等情况不在更换或者修理范围内
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空