(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

触摸屏 步科触摸屏future系列

品牌:

步科(KINCO) [中国]
步科(KINCO) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

2,743.35起
(

标准单价:

2,743.35起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥2,743.35)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

2,743.35起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
3个备选型号

F080E

F104E

F104E-CAN

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

产品概述
步科Kinco触摸屏FUTURE系列

步科全新一代FUTURE系列工业触摸屏,广泛应用于物流设备、机器人、包装设备、食品设备、服装设备、医疗设备、环保设备,轨道交通设备等自动化设备行业。
 步科Kinco触摸屏FUTURE系列产品图
产品特点
●Cortex-A9工业级CPU,主频1GHz,内存高达512M
●8-10.4",高亮度高分辨率显示,4:3工业尺寸;
●内置铁电存储器,支持配方数据无限次擦写;
●三防喷涂+隔离电源,增强可靠性
●SD卡扩展存储空间
●支持网络摄像头接入,实时动态掌控
尺寸图
F104E/F104E-CAN
步科Kinco触摸屏FUTURE系列尺寸图

F080E
步科Kinco触摸屏FUTURE系列尺寸图
使用案例
机床机柜自动设备
步科Kinco触摸屏FUTURE系列使用案例步科Kinco触摸屏FUTURE系列使用案例
  
口罩机包装机
步科Kinco触摸屏FUTURE系列使用案例步科Kinco触摸屏FUTURE系列使用案例
品牌介绍
上海步科自动化股份有限公司一直专注于工业自动化设备控制核心部件与工业物联网/互联网软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务,并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂及工业互联网解决方案,是中国领先的机器自动化与工厂智能化解决方案供应商。
注意事项
GREEN 系列搭配新一代免费软件: Kinco DTools 组态软件。
支持简中、繁中、英、韩四 种语言版本。组态设计内容支持计算机系统所有已安 装的字体。
支持远程云监控, VNC屏与屏、屏与电 脑、手机等终端互操作支持分期付款、PDF 浏览、操作日志记录等
便利化控件设计向导式引导界面,人性 化设计,所见即所得,可快速上手。

基本信息

种类 面板安装式 显示色(colors) 彩色(65536~)
输入电压 DC12V~28V 多语言支持
梯形图监控 防护功能(耐环境性)
代表规格(认证) CE 通讯 RS232/RS485/RS422
防护等级 IP65 以太网 10/100MHz 自适应
详细显示色彩 1677万真彩⾊

规格表
种类面板安装式 显示器屏幕TFT 
显示色(colors)彩色(65536~) 输入电压DC12V~28V 
多语言支持梯形图监控
边框颜色灰 防护功能(耐环境性)
代表规格(认证)CE 通讯RS232/RS485/RS422
防护等级IP65以太网10/100MHz 自适应
详细显示色彩1677万真彩色
型号
F080E
F104E
F104E-CAN
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
显示器屏幕大小
(英寸)
最大支持分辨率 总线接口 尺寸
(mm)

3,744.03起

5天 8 800×600(SVGA) 235×172×57.9

2,743.35起

5天 10.4 1024×768(XGA) 310.6×230.6×55.7

5,878.63起

5天 10.4 1024×768(XGA) 1×CAN open 310.6×230.6×55.7

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

显示器屏幕大小(英寸) 8 种类 面板安装式
最大支持分辨率 800×600(SVGA) 显示色(colors) 彩色(65536~)
输入电压 [其它] DC12V~28V 多语言支持
梯形图监控 防护功能(耐环境性)
代表规格(认证) CE 通讯 RS232/RS485/RS422
防护等级 IP65 总线接口
以太网 10/100MHz 自适应 详细显示色彩 1677万真彩⾊
尺寸(mm) 235×172×57.9
显示器屏幕大小(英寸) 8 种类 面板安装式 最大支持分辨率 800×600(SVGA)
显示色(colors) 彩色(65536~) 输入电压 [其它] DC12V~28V 多语言支持
梯形图监控 防护功能(耐环境性) 代表规格(认证) CE
通讯 RS232/RS485/RS422 防护等级 IP65 总线接口
以太网 10/100MHz 自适应 详细显示色彩 1677万真彩⾊ 尺寸(mm) 235×172×57.9
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 USB连接线使用注意事项
USB连接线规格:HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 24AWG
1. 计算机的USB端口需支持标准USB2.0或USB3.0。
2. USB连接线需有双层隔离:铝箔和铜网隔离。
3. USB连接线的长度不超过1.8米。
4. 若使用台式机电脑,USB连接线请接在主机后方的USB端口。若是使用笔记本电脑,请移除笔记本电脑的外接电源。
2、 通讯抗干扰措施
HMI因现场干扰引起通讯故障时,可以通过以下几个方法来排除故障:
1、通信线采用屏蔽双绞线,且屏蔽层需要单端接地,也就是PLC与触摸屏只能有一端将屏蔽层接到地号角(建议接在触摸屏HMI端);
2、通讯线与动力线分开;
3、在通信线上加铁粉芯;
4、通讯线全程配管;
5、在干扰源上加阻容吸收器但是以上也只是抗屏蔽的一种方式,效果会因为屏蔽层的优劣有所不同,但是肯定会有所好转的
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
3个备选型号

F080E

F104E

F104E-CAN

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 显示器屏幕大小(英寸)

    8

    10.4

  • 最大支持分辨率

    800×600(SVGA)

    1024×768(XGA)

  • 总线接口

    1×CAN open

  • 尺寸(mm)

    235×172×57.9

    310.6×230.6×55.7

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。