(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
米思米型号 | 菲尼克斯定货号 | 输入输出端口数 | 颜色 | AWG | 横截面 |
USLKG2.5N | 441119 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
USLKG3N | 3000611 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
USLKG3 | 0441083 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
USLKG6N | 0442079 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 8 | 0.2 mm²~10 mm² |
USLKG16N | 0443023 | 1对1 | 黄绿相间 | 12 - 4 | 2.5 mm²~25 mm² |
USLKG5 | 0441504 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 10 | 0.2 mm²~6 mm² |
UKK5-PE | 2774211 | 2对2 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
USLKG2.5 | 0441025 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
UDK4-PE | 2775184 | 2对2 | 黄绿相间 | 24 - 10 | 0.2 mm²~6 mm² |
UISLKG35 | 0443065 | 1对1 | 黄绿相间 | 18 - 2 | 0.75 mm²~35 mm² |
UK10-TWIN-PE | 3001433 | 1对2 | 黄绿相间 | 24 - 6 | 0.5 mm²~16 mm² |
UK3-TWIN-PE | 1923128 | 1对2 | 黄绿相间 | 24 - 14 | 0.2 mm²~2.5 mm² |
UK5-TWIN-PE | 1923076 | 1对2 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
USLKG1.5N | 3005853 | 1对1 | 黄绿相间 | 26 - 16 | 0.14 mm²~1.5 mm² |
USLKG16 | 0443010 | 1对1 | 黄绿相间 | 20 - 6 | 0.5 mm²~16 mm² |
USLKG35 | 0444019 | 1对1 | 黄绿相间 | 18 - 1/0 | 0.75 mm²~50 mm² |
USLKG35N | 3074143 | 1对1 | 黄绿相间 | 8 - 2 | 10 mm²~35 mm² |
USLKG50 | 0443049 | 1对1 | 黄绿相间 | 6 - 1/0 | 16 mm²~50 mm² |
USLKG95 | 0441041 | 1对1 | 黄绿相间 | 4 - 3/0 | 25 mm²~95 mm² |
UDK3-PE | 2775456 | 2对2 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
UKKB5-PE | 3007123 | 2对2 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
尺寸(mm) | 厚度 | 长度 | 高度 |
安装尺寸 | 4.2 | 42.5 | 42 |
(NS 35/7,5导轨) | |||
安装尺寸 | 4.2 | 42.5 | 47 |
(NS 32 导轨) |
价格说明
米思米型号 | 菲尼克斯定货号 | 输入输出端口数 | 颜色 | AWG | 横截面 |
USLKG2.5N | 441119 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
USLKG3N | 3000611 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
USLKG3 | 0441083 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
USLKG6N | 0442079 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 8 | 0.2 mm²~10 mm² |
USLKG16N | 0443023 | 1对1 | 黄绿相间 | 12 - 4 | 2.5 mm²~25 mm² |
USLKG5 | 0441504 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 10 | 0.2 mm²~6 mm² |
UKK5-PE | 2774211 | 2对2 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
USLKG2.5 | 0441025 | 1对1 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
UDK4-PE | 2775184 | 2对2 | 黄绿相间 | 24 - 10 | 0.2 mm²~6 mm² |
UISLKG35 | 0443065 | 1对1 | 黄绿相间 | 18 - 2 | 0.75 mm²~35 mm² |
UK10-TWIN-PE | 3001433 | 1对2 | 黄绿相间 | 24 - 6 | 0.5 mm²~16 mm² |
UK3-TWIN-PE | 1923128 | 1对2 | 黄绿相间 | 24 - 14 | 0.2 mm²~2.5 mm² |
UK5-TWIN-PE | 1923076 | 1对2 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
USLKG1.5N | 3005853 | 1对1 | 黄绿相间 | 26 - 16 | 0.14 mm²~1.5 mm² |
USLKG16 | 0443010 | 1对1 | 黄绿相间 | 20 - 6 | 0.5 mm²~16 mm² |
USLKG35 | 0444019 | 1对1 | 黄绿相间 | 18 - 1/0 | 0.75 mm²~50 mm² |
USLKG35N | 3074143 | 1对1 | 黄绿相间 | 8 - 2 | 10 mm²~35 mm² |
USLKG50 | 0443049 | 1对1 | 黄绿相间 | 6 - 1/0 | 16 mm²~50 mm² |
USLKG95 | 0441041 | 1对1 | 黄绿相间 | 4 - 3/0 | 25 mm²~95 mm² |
UDK3-PE | 2775456 | 2对2 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
UKKB5-PE | 3007123 | 2对2 | 黄绿相间 | 24 - 12 | 0.2 mm²~4 mm² |
尺寸(mm) | 厚度 | 长度 | 高度 |
安装尺寸 | 4.2 | 42.5 | 42 |
(NS 35/7,5导轨) | |||
安装尺寸 | 4.2 | 42.5 | 47 |
(NS 32 导轨) |
型号 |
---|
UKK5-PE |
USLKG2.5 |
USLKG2.5N |
USLKG3N |
USLKG5 |
USLKG6N |
型号 | 相关 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 输入输出端口数 | 螺纹规格 | 紧固力矩 (Nm) | 宽度 | 电线截面积 (mm^(2)) | 额定横截面 (mm^(2)) | NS 35/7.5高度 (mm) | NS 35/15高度 (mm) | NS 32高度 (mm) | 订货号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥60.29起 ¥30.15起 | 当天 | - | 2对2 | M3 | 0.6~0.8 | 6.2mm | 0.2~4 | 4 | 62 | 69.5 | 67 | 2774211 | |||
¥9.29起 ¥4.65起 | 当天 | - | 1对1 | M3 | 0.6~0.8 | 6.2mm | 0.2~4 | 2.5 | 42 | 49.5 | 47 | 0441025 | |||
¥36.41起 ¥18.21起 | 当天 | 10 | 1对1 | M3 | 0.6~0.8 | 5.2mm | 0.2~4 | 2.5 | 42 | 49.5 | 47 | 0441119 | |||
¥10.67起 ¥5.34起 | 当天 | - | 1对1 | M3 | 0.6~0.8 | 5.2mm | 0.2~4 | 2.5 | 50.2 | 57.7 | 55.2 | 3000611 | |||
¥9.63起 ¥4.82起 | 当天 | - | 1对1 | M3 | 0.6~0.8 | 6.2mm | 0.2~6 | 4 | 47 | 54.4 | 52 | 0441504 | |||
¥11.19起 | 10天 | - | 1对1 | M4 | 1.5~1.8 | 8.2mm | 0.2~10 | 6 | 47 | 54.4 | 52 | 0442079 |
Loading...
安装方式 | DIN导轨安装 | 输入输出端口数 | 2对2 |
接线方式 | 螺丝 | 螺纹规格 | M3 |
颜色 | 黄绿相间 | 紧固力矩(Nm) | 0.6~0.8 |
绝缘材料 | PA | 宽度 | 6.2mm |
电线截面积(mm^(2)) | 0.2~4 | 额定横截面(mm^(2)) | 4 |
NS 35/7.5高度(mm) | 62 | NS 35/15高度(mm) | 69.5 |
NS 32高度(mm) | 67 | 订货号 | 2774211 |
安装方式 | DIN导轨安装 | 输入输出端口数 | 2对2 | 接线方式 | 螺丝 |
螺纹规格 | M3 | 颜色 | 黄绿相间 | 紧固力矩(Nm) | 0.6~0.8 |
绝缘材料 | PA | 宽度 | 6.2mm | 电线截面积(mm^(2)) | 0.2~4 |
额定横截面(mm^(2)) | 4 | NS 35/7.5高度(mm) | 62 | NS 35/15高度(mm) | 69.5 |
NS 32高度(mm) | 67 | 订货号 | 2774211 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明