(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

ST系列单层接地端子

品牌:

菲尼克斯电气(PHOENIX CONTACT) [德国]
菲尼克斯电气(PHOENIX CONTACT) [德国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

10.74起
(

标准单价:

10.74起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥10.74)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

10.74起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
9个备选型号

ST1.5-PE

ST2.5-PE

ST2.5-PE/L/L

ST2.5-QUATTRO-PE

ST2.5-TWIN-PE

ST4-TWIN-PE

ST6-PE

ST10-PE

ST16-PE

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

安装方式 NS35/7
 
型号
ST1.5-PE
ST2.5-PE
ST2.5-PE/L/L
ST2.5-QUATTRO-PE
ST2.5-TWIN-PE
ST4-TWIN-PE
ST6-PE
ST10-PE
ST16-PE
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 重量
(g)
订货号 AWG 标称工作电流 标称工作电压 接线方式 宽度 连接量 额定横截面
(mm^(2))

10.74起

5.37起

当天 黄绿相间 8.831 3031513 - - - 回拉式弹簧连接 4.2mm 2 0.08mm²~1.5mm²

11.10起

5.55起

当天 黄绿相间 9.97 3031238 - - - 回拉式弹簧连接 5.2mm 2 0.08mm²~4mm²

21.62起

5天 灰色 21.656 3036097 28~12 24A 500V 回拉式弹簧连接 5.2mm - 0.08mm²~4mm²

17.73起

8.87起

当天 黄绿相间 12.84 3031322 - - - 回拉式弹簧连接 5.2mm 4 0.08mm²~4mm²

14.14起

当天 黄绿相间 11.56 3031267 - - - 回拉式弹簧连接 5.2mm 3 0.08mm²~4mm²

15.40起

当天 黄绿相间 14.984 3031416 - - - 回拉式弹簧连接 6.2mm 3 0.08mm²~6mm²

15.77起

7.89起

当天 黄绿相间 22 3031500 - - - 回拉式弹簧连接 8.2mm 2 0.2mm²~10mm²

19.29起

9.65起

当天 黄绿相间 33.874 3036136 - - - 回拉式弹簧连接 10.2mm 2 0.2mm²~16mm²

24.27起

12.14起

当天 黄绿相间 51.2 3036165 - - - 回拉式弹簧连接 12.2mm 2 0.2mm²~25mm²

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

颜色 黄绿相间 重量(g) 8.831
订货号 3031513 AWG -
安装方式 NS35/7 标称工作电流 -
标称工作电压 - 接线方式 回拉式弹簧连接
宽度 4.2mm 连接量 2
额定横截面(mm^(2)) 0.08mm²~1.5mm²
颜色 黄绿相间 重量(g) 8.831 订货号 3031513
AWG - 安装方式 NS35/7 标称工作电流 -
标称工作电压 - 接线方式 回拉式弹簧连接 宽度 4.2mm
连接量 2 额定横截面(mm^(2)) 0.08mm²~1.5mm²
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
9个备选型号

ST1.5-PE

ST2.5-PE

ST2.5-PE/L/L

ST2.5-QUATTRO-PE

ST2.5-TWIN-PE

ST4-TWIN-PE

ST6-PE

ST10-PE

ST16-PE

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 颜色

    橙色

    灰色

    黄绿相间

  • 重量(g)

    8.831

    9.254

    9.97

    10.383

    10.444

    10.945

    11.294

    11.56

    12.034

    12.684

    12.84

    13.39

    13.959

    14.984

    15.404

    15.482

    15.502

    17.384

    17.713

    21.656

    21.769

    22

    22.649

    29.528

    31.8

    33.874

    42.349

    51.2

    105.52

  • 订货号

    3031144

    3031209

    3031238

    3031267

    3031322

    3031416

    3031461

    3031500

    3031513

    3031678

    3031733

    3031759

    3031830

    3031843

    3035302

    3036071

    3036084

    3036097

    3036136

    3036165

    3036194

    3036411

    3036482

    3038231

    3040025

    3040041

    3042120

    3042858

    3209060

  • AWG

    24~6

    28~12

  • 标称工作电流

    24A

    30A

  • 标称工作电压

    250V

    500V

  • 接线方式

    回拉式弹簧/插拔式连接

    回拉式弹簧连接

  • 宽度

    4.2mm

    5.2mm

    6.2mm

    8.2mm

    10.2mm

    10.4mm

    12.2mm

    16mm

  • 连接量

    2

    3

    4

    6

  • 额定横截面(mm^(2))

    0.08mm²~1.5mm²

    0.08mm²~4mm²

    0.08mm²~6mm²

    0.2mm²~10mm²

    0.2mm²~16mm²

    0.2mm²~25mm²

    2.5mm²~35mm²

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。