(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

PLC产品 CP2E-S系列标准机型PLC

品牌:

欧姆龙(OMRON)[日本]
欧姆龙(OMRON)[日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

980.26起
(

标准单价:

980.26起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥980.26)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

980.26起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
9个备选型号

CP2E-S30DR-A

CP2E-S30DT1-D

CP2E-S30DT-D

CP2E-S40DR-A

CP2E-S40DT1-D

CP2E-S40DT-D

CP2E-S60DR-A

CP2E-S60DT1-D

CP2E-S60DT-D

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

产品概述
欧姆龙CP2E系列CP2E-S标准机型PLC单元

可编程控制器CP2E系列
一款新型控制器,可提供机器控制所需的各项功能和高速处理能力以及工业控制器所特有的安全性、可靠性和可维护性满足小规模装置网络需求的万能控制器
欧姆龙CP2E系列CP2E-S标准机型PLC单元产品图
产品特点
• 集合了满足小规模装置需求的功能
  为应对终端用户提出的装置可视化和模块化、追溯性需求,增强了与网络和外围设备的连接性。
  此外,通过所提供的功能块(FB),可轻松实现复杂的控制。
  并且,通过无电池、使用温度范围的扩大,即使在制造现场以外也能放心使用。

• 满足装置运行状况和生产状况的可视化需求

• 轻松实现复杂的控制

• 从安装到维护均可安心
尺寸图
欧姆龙CP2E系列CP2E-S标准机型PLC单元尺寸图
此尺寸图仅为CP2E-S30D产品尺寸图,其他产品尺寸图请详查产品目录
使用方法
欧姆龙CP2E系列CP2E-S标准机型PLC单元使用方法
此图仅为CP2E-S30/40/60D产品功能,其他产品功能图请详查产品目录
使用案例
水处理行业
欧姆龙CP2E系列CP2E-S标准机型PLC单元使用案例
太阳能行业
欧姆龙CP2E系列CP2E-S标准机型PLC单元使用案例
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用我们多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。
不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。
注意事项
欧姆龙的环境方针

  “保护环境”,是欧姆龙最重要的经营课题之一。
  基于「绿色欧姆龙2020」的环境经营理念,欧姆龙采取各种对应措施,为实现企业价值最大化和可持续发展的循环型社会而做贡献。
  欧姆龙从1998年开始推进无铅化工艺。在2006年7月1日,欧盟RoHS指令(2002/95/EC)实施时,我公司产品虽然不属于该指令的适用范围,但是自觉奉行保护环境理念,积极地排除产品中的6种有害物质。
  现在,仍然积极对应包括改版RoHS指令(2011/65/EU)、欧盟REACH指令、中国RoHS法规等全球各种环保法规。以「不放入」、「不使用」、「不混入」为方针,通过对生产线进行化学物质的限制使用管理,以及推进部件材料的绿色采购,达到产品中不含有限制使用化学物质,持续制造绿色环保产品。

对应欧盟RoHS指令

对应中国RoHS法规
我公司按照中国RoHS标识标准的要求,采用公司网站的方式披露环保信息。
我公司提供的以下列表中的产品因属于生产配套产品,所以,不在产品上标识有害物质限制使用标志。

附件「中国RoHS信息一览表」

欧盟RoHS指令、REACH指令对应情况、以及中国RoHS含有信息(○×),也可登陆以下网站,通过检索产品型号进行查询。
http://www.fa.omron.co.jp/product/rohs/

注意:1)内置电池、蓄电池的产品,其环保使用期限不包括电池,蓄电池。
   2)根据欧盟RoHS指令的豁免条款,符合欧盟RoHS的产品,依据中国RoHS的限量标准,有可能记为「含有(×)」。
   3)我公司计划每月定期更新信息,敬请留意最新版本。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

数据储存容量(字) 8K 程序容量 8K步
通讯端口 端口内置、RS232C、RS485

规格表
数据储存容量(字)8K程序容量8K步
通讯端口端口内置、RS232C、RS485 
型号
CP2E-S30DR-A
CP2E-S30DT1-D
CP2E-S30DT-D
CP2E-S40DR-A
CP2E-S40DT1-D
CP2E-S40DT-D
CP2E-S60DR-A
CP2E-S60DT1-D
CP2E-S60DT-D
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
输入点数 输出点数 电源
(V)
输入类型/输出类型

980.26起

794.01起

10天 18 12 AC100~240 继电器型

980.26起

823.42起

10天 18 12 DC24 晶体管(源型)

1,080.26起

799.39起

10天 18 12 DC24 晶体管(漏型)

1,468.28起

1,057.16起

10天 24 16 AC100~240 继电器型

1,368.28起

1,135.67起

10天 24 16 DC24 晶体管(源型)

1,368.28起

1,080.94起

10天 24 16 DC24 晶体管(漏型)

1,701.84起

1,378.49起

10天 36 24 AC100~240 继电器型

1,701.84起

1,378.49起

10天 36 24 DC24 晶体管(源型)

1,801.84起

1,369.40起

10天 36 24 DC24 晶体管(漏型)

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

输入点数 18 输出点数 12
数据储存容量(字) 8K 程序容量 8K步
电源(V) AC100~240 通讯端口 端口内置、RS232C、RS485
输入类型/输出类型 继电器型
输入点数 18 输出点数 12 数据储存容量(字) 8K
程序容量 8K步 电源(V) AC100~240 通讯端口 端口内置、RS232C、RS485
输入类型/输出类型 继电器型
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 是否有具体的产品选型信息或者产品资料?
具体产品信息可以查询欧姆龙官网:https://www.fa.omron.com.cn/service
2、 产品认证信息在哪可以查询?
具体产品认证信息可以查询欧姆龙官网:https://www.fa.omron.com.cn/service
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
9个备选型号

CP2E-S30DR-A

CP2E-S30DT1-D

CP2E-S30DT-D

CP2E-S40DR-A

CP2E-S40DT1-D

CP2E-S40DT-D

CP2E-S60DR-A

CP2E-S60DT1-D

CP2E-S60DT-D

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 输入点数

    18

    24

    36

  • 输出点数

    12

    16

    24

  • 电源(V)

    DC24

    AC100~240

  • 输入类型/输出类型

    晶体管(源型)

    晶体管(漏型)

    继电器型

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    10天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。