(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
NJ60S的外观
NJ60S使用示例
MAX20°
NJ60S的尺寸图
产品型号 | 插入角dr.(mm) | 质量(g) | 插销 适用产品型号 | O形圈 适用产品型号 |
---|---|---|---|---|
NJ60S | 19.0 | 529 | P4033S | RAS322S |
包装尺寸(mm)W | 包装尺寸(mm)D | 包装尺寸(mm)H |
---|---|---|
44 | 44 | 93 |
TONE的工作场所是新产品不断诞生、世界一流品质诞生的地方。
这传达了品牌的制造精神和热情。
改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。
世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。
精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。
单品·套装区分 | 万向接头单品 | 用途 | 冲击用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 19 | 套筒形状 | 接头类 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 3/4 | 全长(L尺寸)(mm) | 93 |
插入角(mm) | 19.0 | 详细类型 | 球型 |
头部可调角度(°) | 25 | 质量(g) | 529 |
最大外径(D1orD2尺寸)(mm) | 44 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空