(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 冲击用球形接头(短型)NJ80S
收藏
对比
细节
类似品

冲击用球形接头(短型)NJ80S

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

553.45起
(

标准单价:

553.45起
)

单价(未税):

553.45起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
NJ80S
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 万向接头单品
套筒形状: 接头类
插入角(mm): 25.4
质量(g): 960
用途: 冲击用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 1
详细类型: 球型
最大外径(D1orD2尺寸)(mm): 55
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 25.4
全长(L尺寸)(mm): 110
头部可调角度(°): 20

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
带有25.4mm插入角的冲击扳手用附件。
【特长】
・可连接在冲击套筒和电动工具之间,以一定角度进行对角作业。
・球形,旋转非常平稳。
・角度约20°,适用于冲击扳手和电动工具。
・短型紧凑型。
・可在有高度限制或障碍物的地方使用。
【用途】
・非常适合机械的组装和维修,以及汽车、摩托车和自行车的维修。

产品规格

  • 短型冲击用球形接头,插入角为25.4mm(1"sq.)。
NJ80Sの外観

NJ80S的外观

NJ80Sの使用例(Max20°)

NJ80S的使用示例(Max20°)

NJ80Sの寸法図

NJ80S的尺寸图

产品型号插入角dr.质量插销适用产品型号O型圈适用产品型号
NJ80S25.4mm960gP4040SRAS326S

使用注意事项

使用前确保O形环和插销的尺寸正确且牢固就位。
O形环和销钉是消耗品。老化和磨损的部件应予以更换。
请勿连接两个或多个附件(加长杆、万向接头、套筒转接头、快速转接头)。

TONE的人、TONE的承诺

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

TONE的工作场所是新产品不断诞生、世界一流品质诞生的地方。
这传达了品牌的制造精神和热情。

 

改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。

基本信息

单品·套装区分 万向接头单品 用途 冲击用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 25.4 套筒形状 接头类
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 1 全长(L尺寸)(mm) 110
插入角(mm) 25.4 详细类型 球型
头部可调角度(°) 20 质量(g) 960
最大外径(D1orD2尺寸)(mm) 55
型号
NJ80S
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

553.45起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空