(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 全长(L尺寸) (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 插入角dr.(mm) | 尺寸(mm)D | 尺寸(mm)L1 | 尺寸(mm)L2 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)d | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | 25.4 | 46 | 31 | 122 | 150 | 25 | 870 |
EX80-200 | 25.4 | 46 | 31 | 172 | 200 | 25 | 1,055 |
EX80-250 | 25.4 | 46 | 31 | 222 | 250 | 25 | 1,260 |
613 | 25.4 | 46 | 31 | 372 | 400 | 25 | 1,820 |
尺寸图
当您在狭窄的空间中工作遇到困难时,我们将介绍有用的工具。
如果工作困难,无法摆动手柄等,加长杆/万向节等附件可以使工作更加方便。
当手柄难以操作时,例如在深而狭窄的区域工作时,用于延长套筒。
标准型
当长度不够时,可将其连接并延长。
旋转式
旋转加长杆带有加工为球形的凸插入角。
即使倾斜约 10°也能使用。
用于无法进行直线作业的复杂区域。 套筒和手柄之间可以连接,用于斜角作业。
方接头型
凸面和凹面部分由方形部件连接,可以以大约 45° 的角度进行倾斜作业。
球形接头类型(球形接头)
球形接头在一个地方弯曲,可以非常顺畅地旋转。
角度约为 30 度。
套筒转接头形状
用于连接不同插入角度的插座和手柄的附件。
有转接头用于转动带小手柄的大插座,也有转接头用于转动带大手柄的小插座。
(例如)可以将 9.5 mm插入角转换为 12.7 mm插入角。
快速转接头形状
用于连接不同插入角度的套筒和手柄的附件。
它安装在棘轮手柄和套筒之间,可让您在指尖上快速进行快转操作。
【小知识】
即使在使用附件时,也要尽可能避免倾斜手柄。
如果将倾斜度保持在最低限度,则可以实现更平稳的运行。
TONE 人,TONE 承诺的形象。
改革:TONE 的技术和发展能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。
全球标准:TONE 的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。
精神:TONE 精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。
单品·套装区分 | 接长杆单品 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 25.4 | 套筒形状 | 接头类 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1 | 插入角(mm) | 25.4 |
最大外径(D1orD2尺寸)(mm) | 46 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空