(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
从工具箱子中拿取出工具时,请小心不要夹伤手。
产品名 | 产品型号/规格 | |
---|---|---|
套筒(6角形) SOCKET (6pt.) | 2S- | 05、5.5、06、07、08、09、10、11、12 |
套筒(6角形) SOCKET (6pt.) | 2SB-06(3/16),2SB-08(1/4),2SB-12(3/8) | |
套筒(12角形) SOCKET (12pt.) | 4D- | 08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32 |
套筒(12角形) SOCKET (12pt.) | 6D- | 26、27、29、30、32、35、36、38、41 |
棘轮手柄(固定类型) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) | RH2H | |
棘轮手柄(固定类型) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) | RH4H | |
棘轮手柄(固定类型) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) | 471 | |
旋转手柄 SPINNER HANDLE | NS2 | |
旋转手柄 SPINNER HANDLE | NS4 | |
T形滑动手柄 T-TYPE SLIDE HANDLE | SL20 | |
T形滑动手柄 T-TYPE SLIDE HANDLE | SL40 | |
螺丝刀式手柄 DRIVER HANDLE | 115 | |
套筒支架 SOCKET HOLDER | SH1210,SH1206 | |
延长杆 EXTENSION BAR | 206(50mm),207(150mm) | |
延长杆 EXTENSION BAR | 320(75mm),321(150mm),407(250mm) | |
延长杆 EXTENSION BAR | 610(200mm) | |
万向接头 UNIVERSAL JOINT | UJ20 | |
万向接头 UNIVERSAL JOINT | UJ40 | |
金属外壳 METAL CASE | MC146 |
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 19 / 12.7 / 6.35 | 套筒形状 | 6角/12角/接头类 |
插口宽(S尺寸) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 26 / 27 / 29 / 3/8 / 41 / 5.5 / 30 / 32 / 35 / 38 / 36 / 25 / 28 / 14.5 / 3/16 / 1/4 / 17.5 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 3/4 / 1/2 / 1/4 |
插口宽(S尺寸)(inch) | 1/4 / 3/8 / 3/16 | 对边尺寸(mm) | 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32、35、36、38、41 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空