(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
4H-M2 外观
4H-M2 尺寸图
产品型号 | 前端规格(mm) | 尺寸(mm)D | 尺寸(mm)A | 尺寸(mm)L | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|
4H-M2 | -0.8×6.0 | 22 | 25 | 57 | 50 |
使用注意事项
请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。
单品·套装区分 | 套筒单品 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 12.7 | 套筒形状 | 一字型(-) |
插口宽(S尺寸) | - 0.8 X 6.7 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 |
全长(L尺寸)(mm) | 57 | 质量(g) | 50 |
最大外径(D1orD2尺寸)(mm) | 22 | 轴部长(A尺寸)仅内六角(mm) | 25 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空