(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天
9天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 表面处理 | 长度 mm | 安全荷重 Nm ISO | 重量 g | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
8069 | 黑色 | 110 | 13 | 4.0 | 9.0 | 33 | 60 |
8070 | 155 | 20 | 4.9 | 11.3 | 85 | 135 | |
8071 | 205 | 27 | 6.0 | 12.9 | 180 | 255 | |
8072 | 255 | 30 | 8.6 | 15.5 | 320 | 400 | |
8073 | 305 | 34 | 11.9 | 18.0 | 515 | 645 | |
8074 | 380 | 44 | 14.0 | 20.0 | 920 | 1,035 | |
8075 | 455 | 53 | 17.7 | 22.5 | 1,370 | 1,665 |
套装・单品 | 单品 | 涂层 | 黑色 |
最大开口(mm) | 20 | 全长(mm) | 155(6英寸) |
重量(g) | 135 | 套装・单品 | 单品 |
涂层 | 黑色 | 头部厚度:前端部(mm) | 4.9 |
头部厚度:根部(mm) | 11.3 | 安全荷载(Nm/ISO) | 85 |
最大开口(mm) | 20 | 全长(mm) | 155(6英寸) | 重量(g) | 135 |
套装・单品 | 单品 | 涂层 | 黑色 | 头部厚度:前端部(mm) | 4.9 |
头部厚度:根部(mm) | 11.3 | 安全荷载(Nm/ISO) | 85 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明