(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
产品分类 | 鲤鱼钳 | 鲤鱼钳型 | 卡簧钳 |
全长(mm) | 183 | 轴・孔 | 轴用 |
有无弹簧 | 有 | 头部替换功能 | 有 |
前端爪径(mm) | 2 | 适用卡簧尺寸(mm) | 10~40 |
本体/选购件 | 主体 | 重量(g/w) | 175 |
包装尺寸H×W×D(mm) | 223×73×20 |
产品分类 | 鲤鱼钳 | 鲤鱼钳型 | 卡簧钳 | 全长(mm) | 183 |
轴・孔 | 轴用 | 有无弹簧 | 有 | 头部替换功能 | 有 |
前端爪径(mm) | 2 | 适用卡簧尺寸(mm) | 10~40 | 本体/选购件 | 主体 |
重量(g/w) | 175 | 包装尺寸H×W×D(mm) | 223×73×20 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明