(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
4天
4天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
US-16B
样品台尺寸80×80mm
普通型
研磨铸件测量台
US-22B
样品台尺寸80×80mm
带微调装置
研磨铸件测量台
尺寸图:US-16B
(单位:mm)
尺寸图:US-22B
(单位:mm)
型号 | 类型 | 样品台尺寸(mm) | 有效移动范围(D)(mm) | 质量(kg) |
---|---|---|---|---|
US-16B | 普通型 | 80×80 | 0~140 | 3.4 |
US-22B | 带微调装置 | 80×80 | 0~110 | 3.5 |
用途 | 千分表表架 | 主柱(mm) | 175 |
安装孔(mm) | 8 |
用途 | 千分表表架 | 摘要 | 普及型 |
宽度(mm) | 102 | 纵深(mm) | 148 |
高度(mm) | 38 | 主柱(mm) | 175 |
质量(g) | 3400 | 安装孔(mm) | 8 |
用途 | 千分表表架 | 摘要 | 普及型 | 宽度(mm) | 102 |
纵深(mm) | 148 | 高度(mm) | 38 | 主柱(mm) | 175 |
质量(g) | 3400 | 安装孔(mm) | 8 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明