(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
查看全部
收起参数
粒度 (#) :
TRUSCO代码 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
4天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥1,178.71)
数量折扣:
- -预计发货日:
4天
包装规格:
¥1,178.71
)数量折扣:
种类 | 多翼式磨片 | 工件材料 | 合金钢 / 石材 / 玻璃材料 |
外径尺寸(mm) | 100 | 内径尺寸(mm) | 16 |
厚度尺寸(mm) | 15 | 详细类型 | 全金刚石薄板型 |
最高使用转速(rpm) | 13000 | 质量 | 50g |
特点 | 砂盘研磨机用的研磨材料。使用正规电镀金刚石薄板,具有良好的研磨力和耐久性。 | 用途 | 金属钛·陶瓷·超硬合金·石材·玻璃等的削角和平面研磨。 |
磨石材质 | 钻石磨粒 | 配件 | 15毫米孔用接头 |
型号 |
---|
P-S-DT100-A-100 |
P-S-DT100-A-180 |
P-S-DT100-A-400 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 粒度 (#) | TRUSCO代码 |
---|---|---|---|---|---|
¥1,657.26起 | 4天 | 100 | 216-8367 | ||
¥1,371.12起 | 4天 | 180 | 216-8375 | ||
¥1,178.71起 | 4天 | 400 | 216-8383 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空