(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Z-EAL套筒扳手套件(插入口9.5毫米)
收藏
对比
细节
类似品

Z-EAL套筒扳手套件(插入口9.5毫米)

品牌:
山下工业研究所(KOKEN) [日本]
山下工业研究所(KOKEN) [日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
3285Z
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套装
套筒形状: 6角
套装内容(件): 26
深套筒内容(mm): 8、10、12、14
用途: 手工作业用
插口宽(S尺寸): 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 5.5
TRUSCO代码: 387-9216
火花塞套筒内容(mm): 14、16、20.8
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 9.5
手柄内容: 棘轮手柄、转向手柄、延长杆(3根)、通用接头、快速旋转型
特点: 可以说,该套筒扳手将套筒扳手的基本性能发挥到极致,成为了新一代机械标准。紧凑型(薄壁)设计,适用于狭窄场所。各部分均追求高精度,实现了优异的使用感。新型凹洞球形。(专利申请中)
质量(g/套): 2100

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
因彻底追求作为套筒扳手的基本性能故称之为能新一代机械标准的套筒扳手。能到狭小处的紧凑(薄)设计。通过追求各部分的精度实现了极佳的可用性。新形状为球形凹槽。(专利申请中)

基本信息

单品·套装区分 套装 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 9.5 套筒形状 6角
插口宽(S尺寸) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 5.5 手柄内容 棘轮手柄、转向手柄、延长杆(3根)、通用接头、快速旋转型
套装内容(件) 26 TRUSCO代码 387-9216
特点 可以说,该套筒扳手将套筒扳手的基本性能发挥到极致,成为了新一代机械标准。紧凑型(薄壁)设计,适用于狭窄场所。各部分均追求高精度,实现了优异的使用感。新型凹洞球形。(专利申请中) 深套筒内容(mm) 8、10、12、14
火花塞套筒内容(mm) 14、16、20.8 质量(g/套) 2100
型号
3285Z
型号数量折扣一般
发货日
9天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空