(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是放大镜G 台型 75763-型号75763的详情页。
内有型号75763的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天
6天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是放大镜G 台型 75763-型号75763的详情页。
内有型号75763的规格、尺寸等相关参数信息。
产品编号 | 品名 | 本体尺寸 (mm) | 产品质量 (g) |
---|---|---|---|
75763 | G 25mm 6倍 | 51×38×50 | 43 |
- | 75763 |
---|---|
镜头尺寸 (mm) | φ25 |
倍率 | 6倍 |
材质 | 本体:铝 |
产品类型 | 标准放大镜 | 倍率(倍) | 6 |
灯光有无 | 无 | 有无比例 | 无 |
镜头尺寸(mm) | φ25 | 安装类型 | 立式绕性支架 |
质量(g) | 43 | 材质 | 本体:铝 |
尺寸(mm) | 51×38×50 | 用途 | 带25mm的刻度、测量微小物品的尺寸用。 |
产品类型 | 标准放大镜 | 倍率(倍) | 6 |
灯光有无 | 无 | 有无比例 | 无 |
镜头尺寸(mm) | φ25 | 安装类型 | 立式绕性支架 |
质量(g) | 43 | 材质 | 本体:铝 |
尺寸(mm) | 51×38×50 | 用途 | 带25mm的刻度、测量微小物品的尺寸用。 |
产品类型 | 标准放大镜 | 倍率(倍) | 6 | 灯光有无 | 无 |
有无比例 | 无 | 镜头尺寸(mm) | φ25 | 安装类型 | 立式绕性支架 |
质量(g) | 43 | 材质 | 本体:铝 | 尺寸(mm) | 51×38×50 |
用途 | 带25mm的刻度、测量微小物品的尺寸用。 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明