(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 15Z | 15Z-SWF | 5Z |
---|---|---|---|
写真 | |||
特长 |
|
|
|
型号 | 5Z-XB | 15DZ | 18 |
---|---|---|---|
写真 | |||
特长 |
|
|
|
型号 | 36Z | 117Z | 17Z |
---|---|---|---|
写真 | |||
特长 |
|
|
|
※ 对于上述以外的类型和型号,请参阅目录。
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) (行程) | 刻度规格 | 示值误差(MPE) | 返回误差 | 重复精度 | 测量力 (N)以下 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10回转 | 1/2回转 | 1回转 | 全测量范围 | |||||||
15Z | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2 | - | - | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2 | - | - | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 |
5Z | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2 | - | - | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 |
5Z-XB | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2 | - | - | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 |
15DZ | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2 | - | - | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 |
18 | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2 | - | - | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 |
36Z | 0.005 | 0.4(3.0) | 20-0-20 | 5 | - | - | 12 | 3 | 3 | 1.4 |
117Z | 0.01 | 1.0(7.0) | 50-0-50 | 5 | - | - | 8 | 3 | 3 | 1.4 |
17Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 5 | - | - | 8 | 3 | 3 | 1.4 |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 5 | - | - | 8 | 3 | 3 | 1.4 |
107Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 5 | - | - | 8 | 3 | 3 | 1.4 |
107Z-XB | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 5 | - | - | 8 | 3 | 3 | 1.4 |
17B | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 5 | - | - | 8 | 3 | 3 | 1.4 |
47SZ | 0.01 | 0.8(4.0) | 40-0-40 | 8 | - | - | 15 | 4 | 3 | 1.4 |
196Z | 0.01 | 0.8(4.0) | 40-0-40 | 8 | - | - | 15 | 4 | 3 | 1.4 |
147Z | 0.01 | 1.0(4.0) | 50-0-50 | 8 | - | - | 15 | 4 | 3 | 1.4 |
47Z | 0.01 | 0.8(4.0) | 40-0-40 | 8 | - | - | 15 | 4 | 3 | 1.4 |
47Z-XB | 0.01 | 0.8(4.0) | 40-0-40 | 8 | - | - | 15 | 4 | 3 | 1.4 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Z(15ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 |
15Z-SWF(15Z-SWFL) | 62.5 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 36 |
5Z(5ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 |
5Z-XB(5Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 |
15DZ(15DZL) | 69.4 | 41.5 | 23.7 | 66.5 | 15.5 | -20 | 4 | 7.6 | 49 | 36 |
18(18L) | 69.4 | 41.5 | 29 | 55 | 16.8 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 41.9 |
36Z(36ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 |
117Z(117ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 |
17Z(17ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 |
17Z-SWA(17Z-SWAL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 |
107Z(107ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 |
107Z-XB(107Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 |
17B(17BF) | 65 | 40.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -20 | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 |
47SZ(47SZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | -15 | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 |
196Z | 请参考下面的尺寸图。 | |||||||||
147Z(147ZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | -15 | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 |
47Z(47ZL) | 58.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | -15 | 4 | 5.8 | 32 | 40.9 |
47Z-XB(47Z-XBL) | 61.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | -15 | 4 | 5.8 | 32 | 43.9 |
这是一种用于比较测量的百分表,其表盘显示部分的指针小于一圈。指针旋转不到一圈,因此不会出现误读。
型号 |
---|
5Z |
5Z-XB |
15Z |
17B |
17BF |
47SZ |
117Z |
196Z |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刻度・最小显示 (mm) | 测量范围 (mm) | 刻度盘规格 | [指示误差]1/10转(相邻误差) (μm) | [指示误差]1/2转 (μm) | [指示误差]1转 (μm) | 返回误差 | 重复精度 | 测量力(以下) (N) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥977.47起 | 9天起 | 0.001 | 0.14(3) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | 3 | 0.5 | 1.5 | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | 长杆 | ||
¥820.55起 | 11天起 | 0.001 | 0.14(3) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | 3 | 0.5 | 1.5 | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | 长杆、超硬材料带球测量头(XB-1) | ||
¥751.81起 | 9天起 | 0.001 | 0.16(3) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | 3 | 0.5 | 1.5 | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | 超硬材料带球测量头(XB-1) | ||
¥425.83起 | 11天起 | 0.01 | 0.8(10) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | 5 | 5 | 1.4 | 65 | 40.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | 测量头(X-1) | ||
¥425.83起 | 11天起 | 0.01 | 0.8(10) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | 5 | 5 | 1.4 | 65 | 40.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | 测量头(X-1) | ||
¥606.03起 | 9天起 | 0.01 | 0.8(4) | 40-0-40 | 9 | - | ±13 | 6 | 5 | 1.4 | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | 小型、超硬材料带球测量头(XB-1) | ||
¥551.05起 | 9天起 | 0.01 | 1(7) | 50-0-50 | 8 | ±9 | ±10 | 5 | 5 | 1.4 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | 超硬材料带球测量头(XB-1) | ||
¥675.77起 | 11天起 | 0.01 | 0.8(4) | 40-0-40 | 10 | ±12 | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | 参考外形图 | 参考外形图 | 参考外形图 | 38 | 参考外形图 | 参考外形图 | 3.5 | 4.5 | 参考外形图 | 参考外形图 | 后柱塞式、测量头(X-112) |
Loading...
用途 | 标准式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.001 |
显示方式 | 表盘式 | 刻度类型 | 对称刻度 |
测量范围(mm) | 0.14(3) | 刻度盘规格 | 70-0-70 |
[指示误差]1/10转(相邻误差)(μm) | 2.5 | [指示误差]1/2转(μm) | ±3 |
[指示误差]1转(μm) | ±4 | 返回误差 | 3 |
重复精度 | 0.5 | 测量力(以下)(N) | 1.5 |
A(mm) | 69.4 | B(mm) | 41.5 |
C(mm) | 30 | D(mm) | 53 |
E(mm) | 14.5 | F(mm) | (20) |
G(mm) | 4 | H(mm) | 6.5 |
I(mm) | 49 | K(mm) | 39.9 |
规格 | 长杆 |
用途 | 标准式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.001 | 显示方式 | 表盘式 |
刻度类型 | 对称刻度 | 测量范围(mm) | 0.14(3) | 刻度盘规格 | 70-0-70 |
[指示误差]1/10转(相邻误差)(μm) | 2.5 | [指示误差]1/2转(μm) | ±3 | [指示误差]1转(μm) | ±4 |
返回误差 | 3 | 重复精度 | 0.5 | 测量力(以下)(N) | 1.5 |
A(mm) | 69.4 | B(mm) | 41.5 | C(mm) | 30 |
D(mm) | 53 | E(mm) | 14.5 | F(mm) | (20) |
G(mm) | 4 | H(mm) | 6.5 | I(mm) | 49 |
K(mm) | 39.9 | 规格 | 长杆 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明