(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 5S | 47 |
---|---|---|
写真 | ||
特长 |
|
|
型号 | 47F | 47FZ |
---|---|---|
写真 | ||
特长 |
|
|
型号 | 57S | 36A |
---|---|---|
写真 | ||
特长 |
|
|
型号 | 36B | |
写真 | ||
特长 |
|
※ 对于上述以外的类型和型号,请参阅目录。
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) (行程) | 刻度规格 | 示值误差(MPE) | 返回误差 | 重复精度 | 测量力 (N)以下 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10回转 | 1/2回转 | 1回转 | 全测量范围 | |||||||
5S | 0.001 | 1 | ±0-100-100 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1.5 |
47 | 0.01 | 4 | 0-50-0 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 3 | 1.4 |
47F | 0.01 | 4 | 0-50-0 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 3 | 1.4 |
47SZ | 0.01 | 0.8 | 40-0-40 | 8 | - | - | 15 | 4 | 3 | 1.4 |
57S | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 3 | 1.4 |
36A | 0.005 | 3 | ±0-25-50 | 6 | 9 | 10 | 12 | 3.5 | 3 | 1.4 |
36B | 0.01 | 3 | ±0-25-50 | 8 | 11 | 12 | 16 | 4 | 3 | 1.4 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S | 43.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | -- | 4 | 5.1 | 37 | 8.0 | 0-0.03 |
47 | 39.6 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | 15 | 3.5 | 6.5 | 32 | 8.0 | 0-0.03 |
47F | 39.6 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | -- | 3.5 | 6.5 | 32 | 8.0 | 0-0.03 |
47SZ | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | -- | 3.5 | 6.5 | 32 | 8.0 | 0-0.022 |
57S | 41.3 | 27.4 | 10 | 39 | 14 | 19 | 4 | 5.1 | 36.5 | 8.0 | 0-0.03 |
36A | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 8.0 | 0-0.03 |
36B | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 8.0 | 0-0.03 |
这是一种在测量多点或测量空间狭窄的地方时很方便的百分表。
型号 |
---|
5S |
36A |
36AF |
36B |
36BF |
47 |
47F |
57S |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刻度・最小显示 (mm) | 刻度类型 | 测量范围 (mm) | 刻度盘规格 | [指示误差]1/10转(相邻误差) (μm) | [指示误差]1/2转 (μm) | [指示误差]1转 (μm) | [指示误差]2转 | [指示误差]全部测量范围 | 返回误差 | 测量力(以下) (N) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,215.93起 | 有 | 11天起 | 0.001 | 连续刻度 | 1 | ±0-100-100 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1.5 | 43.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | - | 4 | 5.1 | 37 | 平后盖、测量头(X-107) | |
¥782.94起 | 9天起 | 0.005 | 连续刻度 | 3 | ±0-25-50 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 测量头(X-107) | ||
¥782.94起 | 15天起 | 0.005 | 连续刻度 | 3 | ±0-25-50 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 测量头(X-107)、平后盖 | ||
¥753.06起 | 9天起 | 0.01 | 连续刻度 | 3 | 0-25-50 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 测量头(X-107) | ||
¥753.06起 | 16天起 | 0.01 | 连续刻度 | 3 | ±0-25-50 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 测量头(X-107)、平后盖 | ||
¥462.42起 | 9天起 | 0.01 | 对称刻度 | 4 | 0-50-0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 39.6 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | 15 | 3.5 | 6.5 | 32 | 测量头(X-107) | ||
¥462.42起 | 9天起 | 0.01 | 对称刻度 | 4 | 0-50-0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 39.6 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | - | 3.5 | 6.5 | 32 | 平后盖、测量头(X-107) | ||
¥447.30起 | 9天起 | 0.01 | 连续刻度 | 5 | ±0-50-100 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 1.4 | 41.3 | 27.4 | 10 | 39 | 14 | 19 | 4 | 5.1 | 36.5 | 测量头(X-105) |
Loading...
用途 | 标准式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.001 |
显示方式 | 表盘式 | 刻度类型 | 连续刻度 |
测量范围(mm) | 1 | 刻度盘规格 | ±0-100-100 |
[指示误差]1/10转(相邻误差)(μm) | 5 | [指示误差]1/2转(μm) | ±6 |
[指示误差]1转(μm) | ±7 | [指示误差]2转 | ±8 |
[指示误差]全部测量范围 | ±10 | 返回误差 | 4 |
重复精度 | 5 | 测量力(以下)(N) | 1.5 |
A(mm) | 43.2 | B(mm) | 30.5 |
C(mm) | 12.9 | D(mm) | 40.8 |
E(mm) | 12.5 | F(mm) | - |
G(mm) | 4 | H(mm) | 5.1 |
I(mm) | 37 | J(mm) | 8.0 0-0.03 |
规格 | 平后盖、测量头(X-107) |
用途 | 标准式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.001 | 显示方式 | 表盘式 |
刻度类型 | 连续刻度 | 测量范围(mm) | 1 | 刻度盘规格 | ±0-100-100 |
[指示误差]1/10转(相邻误差)(μm) | 5 | [指示误差]1/2转(μm) | ±6 | [指示误差]1转(μm) | ±7 |
[指示误差]2转 | ±8 | [指示误差]全部测量范围 | ±10 | 返回误差 | 4 |
重复精度 | 5 | 测量力(以下)(N) | 1.5 | A(mm) | 43.2 |
B(mm) | 30.5 | C(mm) | 12.9 | D(mm) | 40.8 |
E(mm) | 12.5 | F(mm) | - | G(mm) | 4 |
H(mm) | 5.1 | I(mm) | 37 | J(mm) | 8.0 0-0.03 |
规格 | 平后盖、测量头(X-107) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明