(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是后柱塞式百分表 0.01mm-型号196B的详情页。
内有型号196B的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
11天起
11天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是后柱塞式百分表 0.01mm-型号196B的详情页。
内有型号196B的规格、尺寸等相关参数信息。
商品图片:196A
商品图片:196A-6
商品图片:196B
商品图片:196B-T
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 刻度规格 | 示值误差(μm) | 返回误差 (μm) | 重复精度 (μm) | 测量力 (N)以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10回转 (相邻误差) | 1/2回转 | 1回转 | 2回转 | 全测量范围 | |||||||
196A | 0.01 | 5 | 0-50-100 | 10 | ±12 | ±15 | ±20 | ±20 | 6 | 5 | 1.4 |
196A-6 | 0.01 | 5 | 0-50-100 | 10 | ±12 | ±15 | ±20 | ±20 | 6 | 5 | 1.4 |
196B | 0.01 | 5 | 0-50-100 | 10 | ±12 | ±15 | ±20 | ±20 | 6 | 5 | 1.4 |
196B-T | 0.01 | 5 | 100-50-0 | 10 | ±12 | ±15 | ±20 | ±20 | 6 | 5 | 1.4 |
尺寸图(196A型)
型号 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
196A | 44 | 38 | 9 | 4.5 | 6.35 | 28.1 | 57 |
196A-6 | 44 | 38 | 9 | 4.5 | 6 | 28.1 | 57 |
单位:mm
尺寸图(196B型)
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196B | 58.5 | 38 | 12.5 | 4.5 | -- | -- | -- | 5.5 | 16.5 |
196B-T | 58.5 | 38 | 12.5 | 4.5 | -- | -- | -- | 5.5 | 16.5 |
单位:mm
用途 | 标准式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.01 |
显示方式 | 表盘式 | 刻度类型 | 连续刻度 |
测量范围(mm) | 5 | 直径(φ) | 4.5 |
刻度盘规格 | 0-50-100 | [指示误差]1/10转(相邻误差)(μm) | 10 |
[指示误差]1/2转(μm) | ±12 | [指示误差]1转(μm) | ±15 |
[指示误差]2转 | ±20 | [指示误差]全部测量范围 | ±20 |
返回误差 | 6 | 重复精度 | 5 |
测量力(以下)(N) | 1.4 | A(mm) | 58.5 |
B(mm) | 38 | C(mm) | 12.5 |
D(mm) | 4.5 | H(mm) | 5.5 |
I(mm) | 16.5 | 规格 | 测量头(X-112) |
用途 | 标准式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.01 |
显示方式 | 表盘式 | 刻度类型 | 连续刻度 |
测量范围(mm) | 5 | 直径(φ) | 4.5 |
刻度盘规格 | 0-50-100 | [指示误差]1/10转(相邻误差)(μm) | 10 |
[指示误差]1/2转(μm) | ±12 | [指示误差]1转(μm) | ±15 |
[指示误差]2转 | ±20 | [指示误差]全部测量范围 | ±20 |
返回误差 | 6 | 重复精度 | 5 |
测量力(以下)(N) | 1.4 | A(mm) | 58.5 |
B(mm) | 38 | C(mm) | 12.5 |
D(mm) | 4.5 | H(mm) | 5.5 |
I(mm) | 16.5 | 规格 | 测量头(X-112) |
用途 | 标准式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.01 | 显示方式 | 表盘式 |
刻度类型 | 连续刻度 | 测量范围(mm) | 5 | 直径(φ) | 4.5 |
刻度盘规格 | 0-50-100 | [指示误差]1/10转(相邻误差)(μm) | 10 | [指示误差]1/2转(μm) | ±12 |
[指示误差]1转(μm) | ±15 | [指示误差]2转 | ±20 | [指示误差]全部测量范围 | ±20 |
返回误差 | 6 | 重复精度 | 5 | 测量力(以下)(N) | 1.4 |
A(mm) | 58.5 | B(mm) | 38 | C(mm) | 12.5 |
D(mm) | 4.5 | H(mm) | 5.5 | I(mm) | 16.5 |
规格 | 测量头(X-112) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明