(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
11天起
11天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
尺寸图
■外观尺寸图 | |
---|---|
型号 | L(mm) |
PCN-1BZ(A)(B) | 22.2 |
PCN-1LZ(A)(B) | 42.8 |
PCN-2Z(A)(B) | 17.8 |
■规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 可动量 (mm) | 最大容许误差MPE(μm) | 测量力 (N)以下 | ||||
10刻度 示值误差 | 1回转 示值误差 | 全测量范围 行进示值误差 | 返回误差 | 重复精度 | |||||
PCN-1BZ(A) | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-1LZ(A) | 0.01 | 0.8 | 0.9 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-2Z(A) | 0.002 | 0.2 | 0.24 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PCN-1BZ(B) | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-1LZ(B) | 0.01 | 0.8 | 0.9 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-2Z(B) | 0.002 | 0.2 | 0.24 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
构成图
型号 |
---|
PCN-1BZA |
PCN-1BZB |
PCN-1LZA |
PCN-1LZB |
PCN-2ZA |
PCN-2ZB |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刻度・最小显示 (mm) | 测量范围 (mm) | 返回误差 | [精度(μm)]大范围精度 | [精度(μm)]相邻误差 (μm) | 移动量 (mm) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥763.68起 | 11天起 | 0.01 | 0.6 | 3 | 8 | 5 | 0.7 | 无切换杆型・带测量头XN1B-2 | ||
¥763.68起 | 11天起 | 0.01 | 0.6 | 3 | 8 | 5 | 0.7 | 无切换杆型・带测量头XN1B-2 | ||
¥861.99起 | 15天起 | 0.01 | 0.8 | 4 | 10 | 5 | 0.9 | 无切换杆型・带测量头XN1L-2 | ||
¥861.99起 | 15天起 | 0.01 | 0.8 | 4 | 10 | 5 | 0.9 | 无切换杆型・带测量头XN1L-2 | ||
¥861.99起 | 11天起 | 0.002 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 0.24 | 无切换杆型・高精度・带测量头XN2-2 | ||
¥861.99起 | 11天起 | 0.002 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 0.24 | 无切换杆型・高精度・带测量头XN2-2 |
Loading...
用途 | 杠杆式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.01 |
显示方式 | 表盘式 | 刻度类型 | 对称刻度 |
测量范围(mm) | 0.6 | 返回误差 | 3 |
[精度(μm)]大范围精度 | 8 | [精度(μm)]相邻误差(μm) | 5 |
移动量(mm) | 0.7 | 测量力(以下)(N) | 0.3 |
规格 | 无切换杆型・带测量头XN1B-2 |
用途 | 杠杆式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.01 | 显示方式 | 表盘式 |
刻度类型 | 对称刻度 | 测量范围(mm) | 0.6 | 返回误差 | 3 |
[精度(μm)]大范围精度 | 8 | [精度(μm)]相邻误差(μm) | 5 | 移动量(mm) | 0.7 |
测量力(以下)(N) | 0.3 | 规格 | 无切换杆型・带测量头XN1B-2 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明