(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

交流泄漏电流钳形表

品牌:

华盛昌(CEM) [中国]
华盛昌(CEM) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

本页是交流泄漏电流钳形表-型号DT-9812的详情页。
内有型号DT-9812的规格、尺寸等相关参数信息。

单价(未税):

3,236.72起
(

标准单价:

3,236.72起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥3,236.72)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

3,236.72起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
1个备选型号

DT-9812

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是交流泄漏电流钳形表-型号DT-9812的详情页。
内有型号DT-9812的规格、尺寸等相关参数信息。

技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余1项未选
剩余1项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
・CEM DT-9812 1000A交流泄漏电流钳型表,结实的机身,高安全保护性能,是为专业用户而设计的,带模拟条的双屏背光大液晶屏显示更加快捷和方便的读取数据,高精确和多指标的测量,更是超越同行成为您专业泄漏电流测量的理想工具。
【特长】
・大型68mm钳口可同时夹住3至4根电线对漏电流进行测量。
・变换频率滤波器可消除谐波的影响。
・电流测试范围从毫安至1000A交流电流。
・真有效值为歪曲波形提供准确的测量值。
・峰值保持功能。
・数据保存功能:可用于光线暗淡或难触摸的地方的测量。
・大型背光液晶显示屏。
・符合安全标准IEC61010-1 CAT.III 600V。

基本信息

产品类型 数字钳形表(漏电电量测量型) 直流电压(V) 600
交流电压(V) 600 交流电流(A) 0.2/2/20/200/1000
电阻(Ω) 600 直流电压精度 ±(1%+5d)
交流电压精度 ±(1%+5d) 交流电流精度 50/60Hz时:±(1.5%+10d)/200mA、2A、20A,±(2%+10d)/200A,±(5.5%+10d)/1000A;40~1kHz时:±(3.0%+10d)/200mA、2A、20A,±(3.5%+10d)/200A,±(10%+10d)/1000A
电阻精度 ±(1%+5d) 分辨率 交/直流电压:0.1V;电阻:0.1Ω;交流电流:0.1mA(200mA)/1mA(2A)/10mA(20A)/100mA(200A)/1A(1000A)
产品尺寸(mm) 250×113×45 产品特点 大钳口φ68mm钳口,40Hz到1kHz响应频率,10mA 最大交流电流 自动关机/低电量提示
短路蜂鸣测试 阀限值40Ω,持续性蜂鸣2000Hz 包装/配件 表笔,软包,9V电池
售后服务 一年保修 重量(g) 490
 
型号
DT-9812
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

3,236.72起

2天

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

根据规格查找同类商品>
产品类型 数字钳形表(漏电电量测量型) 直流电压(V) 600
交流电压(V) 600 交流电流(A) 0.2/2/20/200/1000
电阻(Ω) 600 直流电压精度 ±(1%+5d)
交流电压精度 ±(1%+5d) 交流电流精度 50/60Hz时:±(1.5%+10d)/200mA、2A、20A,±(2%+10d)/200A,±(5.5%+10d)/1000A;40~1kHz时:±(3.0%+10d)/200mA、2A、20A,±(3.5%+10d)/200A,±(10%+10d)/1000A
电阻精度 ±(1%+5d) 分辨率 交/直流电压:0.1V;电阻:0.1Ω;交流电流:0.1mA(200mA)/1mA(2A)/10mA(20A)/100mA(200A)/1A(1000A)
产品尺寸(mm) 250×113×45 产品特点 大钳口φ68mm钳口,40Hz到1kHz响应频率,10mA 最大交流电流 自动关机/低电量提示
短路蜂鸣测试 阀限值40Ω,持续性蜂鸣2000Hz 包装/配件 表笔,软包,9V电池
售后服务 一年保修 重量(g) 490
产品类型 数字钳形表(漏电电量测量型) 直流电压(V) 600 交流电压(V) 600
交流电流(A) 0.2/2/20/200/1000 电阻(Ω) 600 直流电压精度 ±(1%+5d)
交流电压精度 ±(1%+5d) 交流电流精度 50/60Hz时:±(1.5%+10d)/200mA、2A、20A,±(2%+10d)/200A,±(5.5%+10d)/1000A;40~1kHz时:±(3.0%+10d)/200mA、2A、20A,±(3.5%+10d)/200A,±(10%+10d)/1000A 电阻精度 ±(1%+5d)
分辨率 交/直流电压:0.1V;电阻:0.1Ω;交流电流:0.1mA(200mA)/1mA(2A)/10mA(20A)/100mA(200A)/1A(1000A) 产品尺寸(mm) 250×113×45 产品特点 大钳口φ68mm钳口,40Hz到1kHz响应频率,10mA 最大交流电流 自动关机/低电量提示
短路蜂鸣测试 阀限值40Ω,持续性蜂鸣2000Hz 包装/配件 表笔,软包,9V电池 售后服务 一年保修
重量(g) 490
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
1个备选型号

DT-9812

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是交流泄漏电流钳形表-型号DT-9812的详情页。
内有型号DT-9812的规格、尺寸等相关参数信息。

技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余1项未选
剩余1项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

    DT-9812

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    2天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。