(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 滑动复合式介铝机(C12RSH)
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.24>

滑动复合式介铝机(C12RSH)

根据数量多少打折
品牌:
高壹工机 原日立(HITACHI HIKOKI)
高壹工机 原日立(HITACHI HIKOKI)
暂无评价

单价(未税):

5,093.55起
(

标准单价:

5,093.55起
)

单价(未税):

5,093.55起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
C12RSH
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 圆锯
锯片直径Φ(mm): 305
斜角切(mm): 左45°:70×312;右45°:45×312
尺寸(mm): 595×930×710mm
电功率(W): 1520
直切0°(mm): 107×312
切割能力: 锯片直径:305mm,孔径:25.4mm
套件内容: 305mm(12")锯片,集尘袋,虎钳总成,17mm套筒扳手,支撑
空载转速(min⁻¹): 3800
转角切 左/右45°(mm): 107×220
复合切: 转角左/右45°+左斜角45°70×220mm/转角左/右45°+左斜角45°45×220mm
重量(g): 29000

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・激光定位切割线。
・同级品中最轻机身重量。
・新型的马达结构,耐用性更好。
・大型工作台面。
・斜角切割功能。

基本信息

产品类型 圆锯 电功率(W) 1520
空载转速(min⁻¹) 3800 锯片直径Φ(mm) 305
直切0°(mm) 107×312 转角切 左/右45°(mm) 107×220
斜角切(mm) 左45°:70×312;右45°:45×312 切割能力 锯片直径:305mm,孔径:25.4mm
复合切 转角左/右45°+左斜角45°70×220mm/转角左/右45°+左斜角45°45×220mm 尺寸(mm) 595×930×710mm
套件内容 305mm(12")锯片,集尘袋,虎钳总成,17mm套筒扳手,支撑 重量(g) 29000
型号
C12RSH
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

5,093.55起

3天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空