(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 电动起子 中扭力AC-TYPE全自动手按式/下压式系列
  • 电动起子 中扭力AC-TYPE全自动手按式/下压式系列
  • 电动起子 中扭力AC-TYPE全自动手按式/下压式系列
  • 电动起子 中扭力AC-TYPE全自动手按式/下压式系列
  • 电动起子 中扭力AC-TYPE全自动手按式/下压式系列
  • 电动起子 中扭力AC-TYPE全自动手按式/下压式系列
  • 电动起子 中扭力AC-TYPE全自动手按式/下压式系列
  • 电动起子 中扭力AC-TYPE全自动手按式/下压式系列
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.23>

电动起子 中扭力AC-TYPE全自动手按式/下压式系列

根据数量多少打折
品牌:
奇力速(Kilews) [中国台湾]
奇力速(Kilews) [中国台湾]
暂无评价

单价(未税):

1,898.54起
(

标准单价:

1,898.54起
)

单价(未税):

1,898.54起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
输出转矩 (N·m) :
0.19~1.18
0.49~2.16
查看全部(2)
适合的螺丝:小螺丝 (mm) :
2.0~3.0
2.6~4.0
查看全部(2)
合适的螺丝:自攻螺钉 (mm) :
2.0~2.6
2.6~3.5
查看全部(2)
电功率 (W) :
60
68
查看全部(2)
全长 (mm) :
242
269
查看全部(2)
夹头规格 :
1/4"六角
5mm圆形
查看全部(2)
转速 (rpm) :
1000
2000
查看全部(2)
类型 :
P1L-SK
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
电源(V): 220~240
形式: 全自动下压式
扭力精度(%): ±3

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 输出转矩 (N·m) 适合的螺丝:小螺丝 (mm) 合适的螺丝:自攻螺钉 (mm) 电功率 (W) 全长 (mm) 夹头规格 转速 (rpm) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・使用特殊超强磁铁。
・长时间使用不疲劳、扭力精度±3%。
・体积小、重量轻、操作简单方便,可提高工作效率。
・首创人体工学原理,外型轻巧、短小。
・最适用于笔记本型电脑LCD液晶显示器和周边自攻螺丝内孔作业。
・符合EMI、EMC国际安全标准。

基本信息

电源(V) 220~240 形式 全自动下压式
扭力精度(%) ±3
型号
P1L-SK-3280PFD
P1L-SK-9230PB
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
输出转矩
(N·m)
适合的螺丝:小螺丝
(mm)
合适的螺丝:自攻螺钉
(mm)
电功率
(W)
全长
(mm)
夹头规格 转速
(rpm)
重量
(g)

1,898.54起

7天 0.19~1.18 2.0~3.0 2.0~2.6 60 242 5mm圆形 2000 550

2,018.56起

当天 0.49~2.16 2.6~4.0 2.6~3.5 68 269 1/4"六角 1000 700

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空