(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 红柄精密弯嘴钳
  • 红柄精密弯嘴钳
  • 红柄精密弯嘴钳
  • 红柄精密弯嘴钳
  • 红柄精密弯嘴钳
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.168>

红柄精密弯嘴钳

品牌:
史丹利(STANLEY) [美国]
史丹利(STANLEY) [美国]
暂无评价

单价(未税):

61.52起
(

标准单价:

61.52起
)

单价(未税):

61.52起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
130.8
158.6
查看全部(2)
规格 (inch) :
5
6
查看全部(2)
A (mm) :
37
46
查看全部(2)
B (mm) :
12.5
14
查看全部(2)
D (mm) :
46
48
查看全部(2)
类型 :
84-049-23
84-054-23
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品分类: 扁嘴钳
头部替换功能:
扁嘴钳型: 尖嘴钳
单件·套装类别: 单品
有无弹簧:
C(mm): 8

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 规格 (inch) A (mm) B (mm) D (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・使用寿命延长两倍。
・更省力,节省25%。
・钳口精细研磨和处理,工作质量更好。
・经典红色手柄,防滑,握持舒适。
・钳口特殊机加工处理,夹持能力更强。
・铬钒合金钢钳身,经久耐用。
・防锈能力更出色。
・终生保用(刃口不在保用范围)。

基本信息

产品分类 扁嘴钳 扁嘴钳型 尖嘴钳
有无弹簧 头部替换功能
单件·套装类别 单品 C(mm) 8
型号
84-049-23
84-054-23
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格
(inch)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)

61.52起

4天 130.8 5 37 12.5 46

66.76起

4天 158.6 6 46 14 48

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空