(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 6.3MM系列英制6角标准套筒
  • 6.3MM系列英制6角标准套筒
  • 6.3MM系列英制6角标准套筒
  • 6.3MM系列英制6角标准套筒
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.27>

6.3MM系列英制6角标准套筒

品牌:
史丹利(STANLEY) [美国]
史丹利(STANLEY) [美国]
暂无评价

单价(未税):

3.48起
(

标准单价:

3.48起
)

单价(未税):

3.48起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
规格 :
1/2"
1/4"
3/8"
3/16"
5/16"
5/32"
7/16"
7/32"
9/32"
11/32"
查看全部(10)
W (mm) :
5.6
6
6.2
6.5
6.8
8
9.2
查看全部(7)
类型 :
STLY-MEC-41
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其它
材质: Cr-V
全长(mm): 25
套筒类型: 英制6角标准套筒

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 规格 W (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・优质铬钒钢锻造。
・薄壁设计。

基本信息

产品类型 其它 全长(mm) 25
套筒类型 英制6角标准套筒 材质 Cr-V
型号
86-022-1-22
86-023-1-22
86-024-1-22
86-025-1-22
86-026-1-22
86-027-1-22
86-028-1-22
86-029-1-22
86-030-1-22
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格 W
(mm)

3.48起

4天 3/16" 5.6

3.48起

4天 7/32" 6.2

3.80起

4天 1/4" 6.8

3.48起

4天 9/32" 6

3.74起

4天 5/16" 6

4.35起

询价 11/32" 6.5

4.47起

4天 3/8" 6.5

4.14起

4天 7/16" 8

4.47起

4天 1/2" 9.2

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空