(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

12.5MM系列英制12角标准套筒

品牌:

史丹利(STANLEY) [美国]
史丹利(STANLEY) [美国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

9.14起
(

标准单价:

9.14起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥9.14)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

9.14起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
17个备选型号

86-460-1-22

86-461-1-22

86-462-1-22

86-463-1-22

86-464-1-22

86-466-1-22

86-467-1-22

86-468-1-22

86-469-1-22

86-471-1-22

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
・优质铬钒钢锻造。
・薄壁设计。

基本信息

产品类型 其它 套筒类型 英制12角标准套筒
材质 Cr-V
 
型号
86-460-1-22
86-461-1-22
86-462-1-22
86-463-1-22
86-464-1-22
86-466-1-22
86-467-1-22
86-468-1-22
86-469-1-22
86-471-1-22
86-472-1-22
86-473-1-22
86-474-1-22
86-497-1-22
88-815-1-22
96-359-1-22
96-360-1-22
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格 W
(mm)
ΦQ
(mm)
ΦH
(mm)

9.22起

4天 38 5/16" 8 21.8 12.4

9.22起

4天 38 3/8" 9 21.8 14.7

9.22起

询价 38 7/16" 9 21.8 17

9.14起

4天 38 1/2" 10 21.8 19

9.97起

4天 38 9/16" 12.5 21.8 20.8

9.90起

4天 38 11/16" 14.3 24.2 24.2

12.21起

4天 38 3/4" 18 26.3 26.3

12.06起

询价 38 13/16" 18 27.7 27.7

15.04起

4天 40 7/8" 18 29.8 29.8

20.73起

4天 43 1" 18 33.8 33.8

21.30起

4天 43 1-1/16" 20 35.8 35.8

23.53起

4天 43 1-1/8" 20 37.8 37.8

26.14起

4天 43 1-1/4" 25 41.8 41.8

9.14起

4天 38 19/32" 14 21.8 20.8

9.22起

4天 38 5/8" 14.3 23.3 22.5

15.04起

4天 40 31/32" 18 32.8 32.8

24.27起

询价 43 1-3/16" 20 39.8 39.8

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

产品类型 其它 全长(mm) 38
规格 5/16" W(mm) 8
ΦQ(mm) 21.8 ΦH(mm) 12.4
套筒类型 英制12角标准套筒 材质 Cr-V
产品类型 其它 全长(mm) 38 规格 5/16"
W(mm) 8 ΦQ(mm) 21.8 ΦH(mm) 12.4
套筒类型 英制12角标准套筒 材质 Cr-V
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
17个备选型号

86-460-1-22

86-461-1-22

86-462-1-22

86-463-1-22

86-464-1-22

86-466-1-22

86-467-1-22

86-468-1-22

86-469-1-22

86-471-1-22

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 全长(mm)

    38

    40

    43

  • 规格

    1"

    1-3/16"

    1-1/4"

    1-1/8"

    1-1/16"

    1/2"

    1/4"

    3/4"

    3/8"

    5/8"

    5/16"

    7/8"

    7/16"

    9/16"

    11/16"

    13/16"

    15/16"

    19/32"

    31/32"

  • W(mm)

    6.5

    8

    9

    10

    12.5

    14

    14.3

    18

    20

    25

  • ΦQ(mm)

    21.8

    23.3

    24.2

    26.3

    27.7

    29.8

    31.8

    32.8

    33.8

    35.8

    37.8

    39.8

    41.8

  • ΦH(mm)

    10.2

    12.4

    14.7

    17

    19

    20.8

    22.5

    24.2

    26.3

    27.7

    29.8

    31.8

    32.8

    33.8

    35.8

    37.8

    39.8

    41.8

  • 类型

    STLY-MEC-27

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。