(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 史丹利(STANLEY)10MM系列花形旋具套筒
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.32>

史丹利(STANLEY)10MM系列花形旋具套筒

品牌:
史丹利(STANLEY) [美国]
史丹利(STANLEY) [美国]
暂无评价

单价(未税):

7.18起
(

标准单价:

7.18起
)

单价(未税):

7.18起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
A (mm) :
14
16
17
查看全部(3)
规格 :
T-55
T-50
T-45
T-40
T-30
T-27
T-25
T-20
T-15
T-10
查看全部(10)
类型 :
STLY-MEC-5
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其它
套筒类型: 花形旋具套筒
全长(mm): 50
材质: Cr-V
B(mm): 17.9

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) A (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
旋具采用高级合金钢制造,整体淬火,不易断裂打滑,套筒接头采用铬钒钢制造,双色镀铬,扭矩强

基本信息

产品类型 其它 全长(mm) 50
B(mm) 17.9 套筒类型 花形旋具套筒
材质 Cr-V
型号
87-141-1-22
87-142-1-22
87-143-1-22
87-144-1-22
87-145-1-22
87-146-1-22
87-147-1-22
87-406-1-22
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
A
(mm)
规格

7.18起

4天 14 T-15

7.18起

4天 14 T-20

7.18起

4天 14 T-25

7.18起

4天 14 T-30

7.54起

4天 14 T-40

9.80起

询价 14 T-45

9.80起

4天 16 T-50

7.18起

4天 14 T-27

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空