(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 防爆双面撬棒棘轮扳手
收藏
对比
细节
类似品

防爆双面撬棒棘轮扳手

品牌:
CNFB [中国]
CNFB [中国]
暂无评价

单价(未税):

989.05起
(

标准单价:

989.05起
)

单价(未税):

989.05起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
280
310
345
365
380
400
450
495
查看全部(8)
双面宽度尺寸(S尺寸) :
14/17mm
17/19mm
19/22mm
22/24mm
24/27mm
27/30mm
30/32mm
32/36mm
36/41mm
查看全部(9)
类型 :
T8180A
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 单件
用途: 手工作业用
套筒形状: 12角

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 双面宽度尺寸(S尺寸) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
品牌:CNFB [中国]

基本信息

单品·套装区分 单件 用途 手工作业用
套筒形状 12角
型号
T8180A-01-BE-CU
T8180A-02-BE-CU
T8180A-03-BE-CU
T8180A-04-BE-CU
T8180A-05-BE-CU
T8180A-06-BE-CU
T8180A-07-BE-CU
T8180A-08-BE-CU
T8180A-09-BE-CU
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
双面宽度尺寸(S尺寸) 重量
(g)

989.05起

5天 280 14/17mm 410

1,037.49起

5天 310 17/19mm 450

1,068.88起

5天 345 19/22mm 530

1,190.14起

5天 365 22/24mm 680

1,246.71起

5天 380 24/27mm 860

1,293.63起

5天 400 27/30mm 990

1,341.68起

5天 400 30/32mm 1025

1,454.38起

5天 450 32/36mm 1450

1,467.06起

5天 495 36/41mm 1860

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空