(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 防爆欧式棘轮扳手
收藏
对比
细节
类似品

防爆欧式棘轮扳手

品牌:
CNFB [中国]
CNFB [中国]
暂无评价

单价(未税):

372.75起
(

标准单价:

372.75起
)

单价(未税):

372.75起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
150
155
200
220
245
280
290
295
360
440
查看全部(10)
双面宽度尺寸(S尺寸) :
9mm
11mm
13mm
14mm
17mm
19mm
22mm
24mm
27mm
30mm
32mm
36mm
41mm
46mm
50mm
55mm
60mm
查看全部(17)
类型 :
T8183A
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 单件
用途: 手工作业用
套筒形状: 12角

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 双面宽度尺寸(S尺寸) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共17个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
品牌:CNFB [中国]

基本信息

单品·套装区分 单件 用途 手工作业用
套筒形状 12角
型号
T8183A-9-BE-CU
T8183A-11-BE-CU
T8183A-13-BE-CU
T8183A-14-BE-CU
T8183A-17-BE-CU
T8183A-19-BE-CU
T8183A-22-BE-CU
T8183A-24-BE-CU
T8183A-27-BE-CU
T8183A-30-BE-CU
T8183A-32-BE-CU
T8183A-36-BE-CU
T8183A-41-BE-CU
T8183A-46-BE-CU
T8183A-50-BE-CU
T8183A-55-BE-CU
T8183A-60-BE-CU
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
双面宽度尺寸(S尺寸) 重量
(g)

372.75起

5天 150 9mm 125

393.85起

5天 150 11mm 125

444.63起

5天 155 13mm 160

473.05起

5天 155 14mm 160

508.47起

5天 200 17mm 260

557.92起

5天 200 19mm 260

634.68起

5天 220 22mm 340

674.68起

5天 220 24mm 340

756.17起

5天 245 27mm 560

820.80起

5天 280 30mm 840

884.17起

5天 280 32mm 840

1,007.40起

5天 290 36mm 1180

1,078.37起

5天 295 41mm 1230

1,532.40起

5天 360 46mm 2060

1,607.41起

5天 360 50mm 2230

1,778.69起

5天 440 55mm 2900

1,870.93起

5天 440 60mm 2900

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空